Control de prensas hidráulicas

Monitorear la altura de cierre y la posición del pistón con sensores magnetoestrictivos de posición lineal

La solución

Las prensas hidráulicas alcanzan su fuerza nominal a lo largo de toda la longitud de carrera. Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL controlan de forma fiable el monitoreo de la posición.

El imán de posición se aplica al pistón con el elemento de medición de la posición montado en la parte estática de la prensa. El sistema resiste los impactos mecánicos que puedan producirse. De esta forma, la alta precisión y las tasas de actualización le permiten tener un óptimo uso de la máquina.

Características

  • Monitoreo de posición fiable
  • Resistente a impactos mecánicos
  • Óptimo uso de la máquina a través de alta precisión de la medición y la velocidad de actualización
Mecanizado de metales, prensas de control hidráulico
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.