Ingreso de datos libres de error al CNC

Transferencia de datos de la herramienta al controlador en tiempo real

La solución

Antes de la introducción de la herramienta al husillo de la herramienta, o durante esta, el chip RFID (de identificación por radiofrecuencia) lee los parámetros reales de la herramienta. Alternativamente, los datos también pueden leerse si las herramientas están cargadas en la cadena de almacenamiento de herramientas o en el almacén.

Con ambas opciones, todos los datos actuales de la herramienta se transfieren en tiempo real al CNC (control numérico por computadora)

Características

  • Lectura de los parámetros de la herramienta cuando se introduce la herramienta o cuando se cargan las herramientas al sistema de almacén de herramientas.
  • Transferencia de datos de las herramientas en tiempo real al CNC
Mecanizado de metales, informe al control CNC
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.