Identificación de herramientas en almacén

Almacenamiento fiable de datos de la herramienta desde el pre configurador, hasta el uso y el mantenimiento

La solución

Los sistemas industriales RFID (de identificación por radiofrecuencia) BIS C LF (de baja frecuencia) o BIS M HF (de alta frecuencia) se encargan de que el CNC (control numérico por computadora) en fresadoras y centros de mecanizado tenga siempre a su disposición los datos correctos de las herramientas (número, diámetro, desplazamientos, longitud, número de filos de corte, etc.).

Estos parámetros, identificados y transferidos en forma fiable, son la base de una gestión de herramientas optimizada y de alta calidad, lo cual permite el monitoreo del tiempo de paro.

Características

  • Datos correctos sobre la herramienta para el control CNC
  • Gestión de herramientas optimizada, de alta calidad con posibilidad de monitoreo del tiempo de paro
Mecanizado de metales, gestión de activos de herramienta optimizada
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.