Identificación y rastreo de piezas de trabajo

Movimiento automático de la pieza de trabajo para máquinas de producción continua habilitado por sistemas RFID

La solución

Los sistemas de pallets con carga y descarga automática externa de las piezas de trabajo reducen los tiempos internos de parametrización para que la máquina pueda aumentar el tiempo de corte.

Nuestro sistema BIS M 13.56-MHz HF se ha establecido como el estándar para la asignación y rastreo fiables con sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia). El sistema lee y escribe datos clave en el tag del código, como los databolts fijados directamente al pallet o a la pieza de trabajo.

Características

  • Tiempos de parametrización reducidos para el cambio de las piezas de trabajo
  • Asignación y rastreo fiables con sistemas RFID
  • Lectura y escritura de medios de almacenamiento de datos clave codificados en tags o databolts fijados al pallet o pieza de trabajo
Mecanizado de metales, gestión de activos de herramienta optimizada
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.