Monitoreo de distancias de sujeción con sensores de posición

Medición continua de la posición de sujeción

La solución

Por medio de la medición de posición lineal, se puede realizar el monitoreo de una distancia de sujeción incluso con la rotación del mecanismo de sujeción.

En este contexto, el sistema inductivo de medición de posición BIP detecta la posición de una leva de metal que se mueve lateralmente y pasa por el sensor. Brinda información detallada sobre la posición de la abrazadera y el tipo de portaherramientas. Según los requerimientos, podemos proporcionarle sensores de medición con diferentes longitudes de carrera.

Características

  • Monitoreo fiable de la distancia de sujeción durante la rotación del mecanismo de sujeción
  • Los sistemas de medición tienen diferentes longitudes de carrera
Mecanizado de metales, medición continua del monitoreo de la distancia de sujeción
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.