Monitoreo de la sujeción de la herramienta

Verificación de la sujeción de la herramienta con sensores de presión y posicionamiento

La solución

Los sistemas inductivos de medición de posición BIP de Balluff pueden suministrar información vital sobre la sujeción de la herramienta: Sin sujeción, sujeción con herramienta y sujeción sin herramienta. Combinados con nuestros sensores de presión BSP, la verosimilitud de las señales del sensor también se puede verificar en los sistemas de sujeción hidráulica a través de un segundo canal.

Características

  • Verificación de la sujeción de la herramienta: sin sujeción, con herramienta, sin herramienta, herramienta incorrecta
  • Verificación secundaria de la sujeción de la herramienta con sensores de presión
Mecanizado de metales, verificación de la sujeción de la herramienta
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.