Detección indirecta de niveles de líquido

Detección de nivel de líquido a través de las paredes de contenedores no metálicos

La solución

La industria de los semiconductores utiliza una gran variedad de líquidos y químicos. Estos líquidos pueden ser ácidos, bases y agua desionizada, sustancias altamente conductoras. La inigualable tecnología capacitiva de Balluff, que es líder en la industria, detecta en forma fiable la presencia de estos líquidos y se apaga con precisión cuando están ausentes. Con una tecnología capacitiva híbrida patentada, estos líquidos pueden detectarse a través de paredes no metálicas de hasta 10 mm de espesor. Además, esta tecnología no se ve afectada por la humedad, la formación de espuma y de películas, ni la acumulación de material.

Características

  • Detección fiable de diversas sustancias químicas
  • Capacidad de ignorar las paredes no metálicas de hasta 10 mm de espesor del recipiente
  • Capacidad de ignorar la humedad, la formación de películas y de espuma y la acumulación de material
Detección sin contacto del nivel de llenado en la industria de los semiconductores
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.