Detección de nivel invasiva o directa

Detección de nivel en contacto directo con el medio

La solución

En la industria de los semiconductores, la detección de niveles por contacto directo con el medio no es el método más utilizado. No obstante, en aplicaciones de detección de nivel en tanques de desechos, esto no representa un problema. Balluff ofrece la mayor variedad de sensores capacitivos y métodos de montaje del mercado. Nuestros sensores, íntegramente fabricados con teflón (PTFE) y con receptáculos de teflón, son la solución ideal para esta aplicación. La tecnología capacitiva híbrida de Balluff ofrece la solución más fiable al ignorar la formación de películas y la acumulación de material en el sensor y en el receptáculo.

Características

  • Tecnología capacitiva híbrida
  • Carcasas de teflón disponibles
  • Compensación de la formación de películas y de la acumulación de material
Detección fiable de fluidos de proceso altamente conductores
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.