Verificación de presencia del FOUP (front opening universal pod)

Detección precisa y fiable

La solución

Los microsensores fotoeléctricos ópticos MICROmote de Balluff pueden resolver fácilmente estas aplicaciones críticas. Con cabezales de detección de apenas 2 mm de diámetro y "fibras cableadas" sin radio de curvatura mínimo, estos sensores en miniatura caben fácilmente en los espacios más pequeños. Los amplificadores remotos tienen múltiples opciones de configuración que pueden resolver las aplicaciones más difíciles, además de contar con una variedad de salidas que hacen que la integración con los sistemas de control sea rápida y fácil.

Características

  • Los cabezales de detección MICROmote proporcionan una mejor alternativa que los sensores de fibra óptica
  • El ángulo y la forma del haz de detección están diseñados para la verificación de presencia precisa
  • Los cabezales de detección pequeños proporcionan más opciones de montaje
Control de presencia FOUP con tecnología LED
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.