Monitoreo de fugas de líquido en recipientes de fugas

Detección fiable de fugas con sensores capacitivos estándar

La solución

Los derrames y las fugas se detectan fácilmente con la línea de sensores capacitivos de Balluff usando tecnología capacitiva estándar. Los sensores capacitivos de tipo bloque recientemente rediseñados con soporte de montaje integral, hacen que la detección de fugas sea fácil y simple. Están disponibles otros tipos de carcasa que proporcionan otras opciones de montaje para detectar fugas diminutas rápidamente. Estos sensores están disponibles con potenciómetro o capacidad de configuración remota para una instalación fácil y rápida.

Características

  • Tecnología capacitiva fiable y líder en la industria
  • Múltiples métodos de montaje
  • Configuración e instalación fáciles para detectar las fugas más pequeñas
Monitoreo de fugas fiable en depósitos de rebosamiento
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.