Detección de posición con sensores inductivos

Los sensores inductivos integrados más cortos del mercado

La solución

Los sensores inductivos en miniatura de Balluff son fáciles de instalar y pueden integrarse completamente en ensambles de espacio limitado, como guías lineales, válvulas y actuadores. Como resultado, ahora es posible detectar la posición en lugares donde nunca antes hubo lugar para un sensor y, en consecuencia, puede reducirse el tamaño de los ensambles en general. Su masa extremadamente reducida permite aceleraciones y desaceleraciones repentinas en equipos altamente dinámicos y de rápidos movimientos, sin aumentar excesivamente la carga de inercia.

Características

  • Carcasa ultracorta
  • Peso reducido (0.7 g) para aceleraciones y desaceleraciones repentinas
  • Carcasa de acero inoxidable para aplicaciones robustas
Detección fiable con sensores NAMUR en el procesamiento de obleas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.