Detección de wafers integrada al efector final

Detección precisa de wafers con sistemas fotoeléctricos

La solución

Los microsensores fotoeléctricos ópticos MICROmote de Balluff pueden integrarse directamente en el efector final y garantizan la detección de wafers con alta precisión. Los pequeños cabezales de detección y las "fibras cableadas" permiten el montaje en ubicaciones con espacio limitado, sin un radio mínimo de curvatura como el de la fibra óptica convencional. Los amplificadores remotos tienen múltiples opciones de configuración que pueden resolver las aplicaciones más difíciles y una variedad de salidas que hacen que la integración con los sistemas de control sea rápida y fácil.

Características

  • Cabezales de sensor que ocupan un espacio pequeño para aplicaciones con espacio limitado
  • Puntos de conmutación precisos para brindar alta precisión
  • Haces de luz estrechos y enfocados
Detección de obleas integrada en el efector final
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.