Tecnología de Energía Fluida
El campo de la hidráulica inteligente es muy amplio, desde retroalimentación ultrarrápida en simuladores de vuelo o máquinas de moldeo por inyección de plástico, hasta las aplicaciones subterráneas más hostiles. Pero en la producción de energía, la consigna es una alta seguridad. Esto se garantiza mediante sistemas hidráulicos que utilizan sensores Balluff, ya sea en el ajuste de las aspas para sistemas de energía eólica o en el control de válvulas de vapor en generadores.
Cuando la tecnología de ensamble y automatización requiere movimientos simples de A a B o agarre, sujeción, o prensado de piezas, se requieren sistemas de accionamiento neumático con sensores de posición Balluff. Destacan por su construcción de topología simple, diseño liviano y compacto y alta eficiencia energética, lo cual es especialmente ventajoso en aplicaciones de sujeción como cuando se utilizan pinzas robóticas.