Detección de la posición del pistón y la válvula en sistemas hidráulico
Detección de la posición del pistón y la válvula en sistemas hidráulico

Para una integración perfecta en el área de presión

Los sensores inductivos de alta presión de Balluff son perfectos para la supervisión de la posición de su sistema hidráulico, por ejemplo, la comprobación del final de carrera en cilindros hidráulicos o la supervisión de las posiciones de las válvulas. Instalados directamente en el área de presión, estos sensores soportan presiones de hasta 500 bar.

Y con un rango de temperatura de hasta 120 °C y una distancia de conmutación de hasta 2.5 mm, tienen una aplicación universal. Usando la salida de temperatura opcional también puede proteger el cilindro de un sobrecalentamiento.

Para manejar el monitoreo de posición con cilindros no magnéticos, elija nuestros sensores universales de campo magnético.

Ejemplos de aplicación

  • Detección del fin de carrera del cilindro

    Con sensores inductivos resistentes a altas presiones BHS

    Los sensores resistentes a altas presiones son el estándar establecido para el monitoreo de fin de carrera en cilindros hidráulicos. Estos detectan la posición final de la carrera en cilindros hidráulicos sin contacto y sin desgaste. Al usar el sensor para la amortiguación de la posición final, aumenta significativamente la fiabilidad del eje. Para manejar altas fuerzas, incluso cuando el espacio es escaso, elija nuestros sensores M5 y M8 para alta presión.

    Características

    • Estándar confiable para hasta 500 bar de presión
    • Para cualquier tamaño de cilindro o válvula: versiones de M5 a M16
    Detección del fin de carrera del cilindro
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Amortiguación electrónica de posición final

    Uso de sensores inductivos de distancia resistentes a altas presiones BAW

    Los sensores inductivos de distancia resistentes a altas presiones de Balluff detectan esos últimos milímetros antes del tope final con alta precisión. Su señal analógica de 0 a 10 V es ideal para la amortiguación electrónica de la posición final. Estos sensores son fáciles de integrar para un monitoreo fiable de la posición de la válvula. El elemento de accionamiento cónico amplía el rango de medida, haciéndolos flexibles en lo que respecta a la instalación.

    Características

    • Señal analógica de 0 a 10 V
    • Fáciles de integrar
    • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
    Amortiguación electrónica de posición final
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Monitoreo de las posiciones finales en cilindros con tirantes

    Con sensores inductivos resistentes a alta presión BHS con tope fijo

    Para un monitoreo preciso del final de carrera en cilindros hidráulicos, elija nuestros sensores inductivos resistentes a altas presiones con tope fijo. Este tope final hace posible una instalación simple. Usted también se beneficiará de una gran libertad de diseño pues la carcasa, también resistente a la presión, es giratoria lo que le permite colocar la salida del cable según sea necesario.

    Otra ventaja: una amplia gama de tamaños le permite seleccionar el sensor adecuado para su tipo de cilindro.

    Características

    • Tope fijo y carcasa con carcasa resistente a alta presión para facilitar la instalación
    • La salida del cable y del conector se puede colocar de manera ideal gracias a la carcasa giratoria
    • Estándar estadounidense establecido: apoya a los creadores de sistemas en la competencia internacional
    Monitoreo de las posiciones finales en cilindros con tirantes
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Detección de posiciones en cilindros de bloque no magnéticos

    Con sensores de campo magnético BMF

    Las diferentes posiciones de los pistones se pueden detectar de manera fiable desde el exterior en cilindros de bloque hechos de materiales no magnéticos como aluminio o acero inoxidable porque nuestros sensores de campo magnético detectan las posiciones finales y las posiciones intermedias. Gracias a IO-Link, incluso puede definir hasta ocho puntos de conmutación. Estos sensores universales detectan el anillo de imán permanente unido al pistón a través de la pared del cilindro.

    Características

    • Detectan posiciones finales e intermedias - aplicación universal
    • Versiones IO-Link: se pueden programar hasta ocho puntos de conmutación
    • Altamente compactos: se puede instalar en ranuras C o T
    • Versiones de conector único en M8 o M12 para dos sensores: duplique fácilmente los sensores en un bloque de interfaz múltiple o distribuidor de sensores
    Detección de posiciones en cilindros de bloque no magnéticos
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Detección de la posición en el cilindro de bloqueo

    Con sensores inductivos para alta presión BHS

    Nuestros sensores inductivos resistentes a altas presiones detectan las posiciones cambiantes del cilindro de bloqueo de manera fiable e indican si está bloqueado o desbloqueado. Esto aumenta la fiabilidad de la aplicación y garantiza su eficiencia. Mediante el uso de cilindros de bloqueo usted puede, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética del accionamiento hidráulico en máquinas de moldeo por inyección. El bloqueo durante la fase de inyección hace innecesaria una alta presión de retención, lo que a su vez permite reducir el tamaño del sistema de accionamiento hidráulico.

    Características

    • Aumentar la eficiencia energética de las máquinas
    • El sistema de accionamiento pequeño reduce los costos
    • Con función de diagnóstico opcional - para bloqueo controlado
    Detección de la posición en el cilindro de bloqueo
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.