La retroalimentación de posición fiable ofrece seguridad
La retroalimentación de posición fiable ofrece seguridad

La retroalimentación de posición fiable ofrece seguridad

Cuando se exige una alta fiabilidad y precisión, los accionamientos hidráulicos con sensores de posición lineal magnetoestrictivos integrados son la primera opción. Instalado directamente en el área de presión del cilindro hidráulico, este sistema garantiza la detección precisa del valor real de la posición del pistón.

Las diversas interfaces le permiten seleccionar el sistema adecuado para su aplicación. Además, con longitudes de carrera de 25 a 7500 mm cubren todas las posibilidades.

Nuestro sistema inteligente de posicionamiento de campo magnético es adecuado para todos los tipos de cilindros no magnéticos. Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. Es fácil de instalar, sin tener que tomar en cuenta el tipo de ranura.

Ejemplos de aplicación

  • Medición de posiciones en sistemas hidráulicos industrial

    Con sensores de posición lineal magnetoestrictivos BTL

    Los sensores de posición lineal magnetoestrictivos de Balluff se han convertido en el estándar para una medición de posición fiable y de alta precisión en sistemas hidráulicos industriales. Su resistencia a presiones de hasta 1000 bar coincide con la del cilindro hidráulico. El principio de funcionamiento sin contacto garantiza la ausencia de desgaste y una vida útil prácticamente ilimitada. Nuestros sistemas absolutos tampoco requieren movimiento de referencia. Su señal de salida precisa se presenta como una señal absoluta cuando se inicia.

    Características

    • Resistentes a presiones de hasta 1000 bar: rango de aplicación ampliado
    • Interfaces analógicas, digitales, de bus de campo o Ethernet
    • Longitudes de medición de hasta 7620 mm
    • Alta resistencia a golpes y vibraciones
    Medición de posiciones en sistemas hidráulicos industrial
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Detección de la posición del pistón en zonas Ex

    Con sensores de posición lineal magnetostrictivos BTL redundantes o ignífugos

    Los requisitos de seguridad más altos, como los de los sistemas redundantes, se requieren en las centrales eléctricas. El sensor de posición lineal magnetoestrictivo compacto y redundante de Balluff presenta hasta tres pistas de medición independientes y tres circuitos electrónicos independientes en una varilla. Este sistema robusto y absoluto puede configurarse libremente y ponerse fácilmente en servicio. ¿Están sus cilindros hidráulicos destinados a zonas Ex? Para un uso seguro en las zonas Ex 0 y 1, Balluff ofrece sensores de posición lineal magnetoestrictivos ignífugos.

    Características

    • Compactos y ahorran espacio
    • Sin contacto y sin desgaste
    • Monitoreo de todos los canales a través de LEDs
    • Versiones para las zonas Ex 0, 1 y 2
    • Versiones tolerantes a presiones nominales de hasta 600 bar
    • Diversas interfaces disponibles
    • Muchas aprobaciones internacionales
    Detección de la posición del pistón en zonas Ex
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Detección de dos posiciones al mismo tiempo en accionamientos de doble pistón

    Con sensores de posición lineal magnetostrictivos BTL

    ¿Necesita detectar dos posiciones con un sistema en un accionamiento de doble pistón? Ahora puede hacerlo con los sensores de posición lineal magnetoestrictivos de Balluff. La segunda posición del pistón se detecta con un imán a través de la varilla del pistón no magnética del pistón 1. En la tecnología de unión y sujeción, por ejemplo, nada adicional se interpone en el camino del remachado o engarzado correcto y preciso.

    Características

    • Un sistema para dos carreras, muy económico
    • Diseño compacto, ahorra espacio
    Detecte dos posiciones
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Detección la posición en hidráulica móvil

    Con sensores de posición lineal magnetoestrictivos BTL

    Los sensores se pueden usar para extender significativamente la vida útil de la maquinaria móvil. También puede usar sensores para aumentar su seguridad. El sensor de posición BTL AR detecta de manera fiable la posición del pistón en cilindros hidráulicos móviles. La forma compacta del sensor lo hace ideal para usar en rodamientos esféricos estrechos y cilindros giratorios, así como en cilindros de mayor diámetro.

    Características

    • Su aprobación EMC permiten un uso sin interferencias
    • Certificado E1 para aplicaciones móviles
    • Carcasa pequeña para una perfecta integración
    • Con un sistema inteligente de conexión en click para una instalación simple
    Detección la posición en hidráulica móvil
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Medición de la posición del pistón a través de la pared del cilindro de bloque

    Con sistemas de posicionamiento de campo magnético BMP

    Con el sistema de posicionamiento de campo magnético BMP sin contacto y sin desgaste, puede convertir su cilindro de bloque no magnético en un sistema de accionamiento compatible con IIoT.

    Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. Y con IO-Link abre posibilidades adicionales de parametrización y diagnóstico. Además de los datos del proceso, también obtiene información sobre el estado del dispositivo, la temperatura de funcionamiento y las condiciones ambientales actuales.

    Características

    • Flexibilidad con concepto modular: para una variedad de cilindros en una carrera total de 32 a 256 mm
    • Listo para la industria 4.0: monitoreo de condición y mantenimiento predictivo
    • De fácil instalación
    Medición de la posición del pistón a través de la pared del cilindro de bloque
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.