El accionamiento hidráulico compacto y autónomo
El accionamiento hidráulico compacto y autónomo

Eficiencia energética y alta precisión de posicionamiento

Las unidades hidráulicas compactas modernas, una unión de hidráulica y electrónica, son la combinación de inteligencia y potencia. Esto reduce los costos de instalación y mantenimiento además de ahorrar hasta un 80% del consumo de energía de los ejes.

La transmisión compacta consta de un circuito cerrado de fluido con cilindro, bomba, bloque de control y acumulador, así como el servomotor para la bomba, la unidad de control con interfaz y los sensores para controlar la presión, la temperatura y el recorrido.

Para la integración en el circuito cerrado de fluido de la transmisión compacta, Balluff ofrece sensores de posición lineal para una retroalimentación fiable y para garantizar una alta precisión de posicionamiento. Además, Balluff ofrece sensores inteligentes compactos para la medición de presión y temperatura. Estos informan las condiciones de operación reales y permiten el mantenimiento predictivo. El eje autónomo utiliza las interfaces de datos integradas a la transmisión (bus de campo, Ethernet, OPCUA o IO-Link) para comunicarse con el controlador de la máquina o directamente a la nube.

Ejemplos de aplicación

  • Retroalimentación del cilindro para unidades compactas

    Con sensores de posición lineal magnetoestrictivos BTL

    Se necesitan sensores muy pequeños en cilindros compactos. El sensor de posición lineal magnetoestrictivo compacto BTL K cumple este requisito de manera ideal. Su carcasa corta de solo 34 mm de longitud ahorra un valioso espacio dentro y alrededor del cilindro. La carcasa de acero inoxidable con brida enchufable y fijación robusta de tornillo hexagonal significa que no necesitará una carcasa protectora adicional.

    Características

    • Configuración de curva característica fácil
    • Grado de protección IP67/68, a prueba de golpes y vibraciones
    • Carcasa resistente a alta presión opcional, adecuada para alta mar
    • Con señales analógicas, interfaces digitales, buses de campo o Ethernet
    Retroalimentación del cilindro para unidades compactas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Monitoreo de presión en el sistema de accionamiento completo

    Con sensores de presión BSP

    Con nuestros sensores de presión, usted controla la presión en todo el sistema de accionamiento. Aproveche el fácil manejo y la alta precisión. La pantalla grande y el concepto de operación simple por VDMA significa que es simple y rápido de configurar. Al mismo tiempo, la presión actual del sistema se muestra en la brillante pantalla LED. Dado que la pantalla y la salida eléctrica se pueden colocar en una posición independiente de la brida, los sensores de presión Balluff se pueden instalar de manera flexible y ahorrando espacio.

    Características

    • Salidas de conmutación binarias o señales de salida analógicas
    • Con IO-Link para diagnósticos completos
    • Disponibles con tolerancia de hasta –40 °C para su uso en entornos exigentes
    Monitoreo de presión en el sistema de accionamiento completo
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Monitoreo continuo de la temperatura del aceite

    Con sensores de temperatura BFT

    Los sensores de temperatura en contacto con el medio permiten que la temperatura del fluido hidráulico se controle de manera fiable en la unidad de energía hidráulica. Dado que esto tiene lugar dentro del circuito hidráulico, nuestros sensores aseguran la viscosidad adecuada del fluido y, por lo tanto, la capacidad de rendimiento de su máquina.

    Las condiciones críticas del proceso, como un límite de temperatura, se pueden controlar directamente a través de la salida de conmutación. Una salida analógica proporciona resultados de medición continua. Esto ayuda con la estabilidad del proceso.

    Características

    • Conector M12 para una instalación sencilla
    • Con pantalla giratoria y fácil de leer: instalación flexible y comodidad de uso
    • Forma compacta y alta resistencia a la vibración
    Monitoreo continuo de la temperatura del aceite
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.