El accionamiento neumático inteligente
El accionamiento neumático inteligente

IO-Link permite una retroalimentación lineal perfecta

Los sensores de campo magnético sin contacto y sin desgaste para indicar el final de carrera y las posiciones intermedias han sido un estándar en la tecnología de automatización neumática durante mucho tiempo. Detectan de manera fiable la posición real en actuadores neumáticos como cilindros y pinzas y en aplicaciones neumáticas especiales como desarmadores, unidades de mantenimiento, motores, tensores y guías.

Debido a su capacidad de aumentar la digitalización de la tecnología de automatización, se requieren actuadores neumáticos más inteligentes y con la capacidad de conectarse en red. Por un lado, el recorrido del pistón debe controlarse continuamente para que se pueda lograr un ajuste de posición automatizado. Por otro lado, debería ser posible, más allá de los datos reales del proceso, obtener información completa sobre servicios y diagnósticos.

Nuestros sistemas y sensores de posicionamiento de campo magnético con IO-Link cumplen totalmente con estas especificaciones. Esta tecnología inteligente proporciona todos los datos deseados y garantiza una retroalimentación lineal perfecta. Convierta su actuador neumático en una solución IIoT óptima que lo lleve a la primera fila de la digitalización en la tecnología de accionamiento neumático.

Ejemplos de aplicación

  • Monitoreo de posiciones y procesos en un sistema de fijación

    Uso de sensores inductivos BES para mangueras, sistemas de posicionamiento de campo magnético BMP y sensores de campo magnético BMF

    A medida que se alimentan los tornillos, nuestros sensores inductivos de tubo BES monitorean cada tornillo individual. Nuestros sistemas de posicionamiento de campo magnético BMP monitorean el proceso de atornillado midiendo continuamente la alimentación mientras se gira el tornillo. Y nuestros sensores de campo magnético BMF verifican la detención correcta de la unidad de atornillado.

    Característica

    • La tecnología de sensor adecuada para cada función
    • Los sensores inteligentes usan IO-Link para hacer que el sistema de tornillo sea compatible con IIoT
    • IO-Link reduce los tiempos de configuración ya que los parámetros se configuran en el controlador
    Monitoreo de posiciones y procesos en un sistema de fijación
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Monitoreo de la posiciones en correderas neumáticas

    Con sensores de campo magnético BMF

    Puede utilizar nuestros sensores de campo magnético compactos en correderas neumáticas para controlar su posición sin contacto. Los sensores compactos y sin desgaste presentan una gran fuerza de retención y son altamente fiables incluso a altas velocidades de desplazamiento. También hay versiones de conector único para dos sensores. Están disponibles en M8 y M12 para ahorrar espacio en el enchufe. Esta es una solución económica que reduce el esfuerzo y los gastos de montaje y cableado.

    Características

    • Punto de conmutación preciso para una detección de posición fiable
    • Versiones para montaje empotrado en ranura en C o en T
    • Para aplicaciones de espacio crítico, se puede insertar desde arriba
    • Inmunes a la contaminación
    • Las tuercas de ranura universal reducen el número de versiones diferentes
    Monitoreo de la posiciones en correderas neumáticas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Para una integración perfecta en pinzas y correderas

    Con sensores de campo magnético BMF con IO-Link

    Especialmente en pinzas, donde el espacio es extremadamente valioso, puede usar nuestro sensor inteligente de campo magnético para definir y verificar hasta ocho puntos de conmutación dentro del rango de trabajo del sensor. Esta solución digital le permite configurar la histéresis individualmente para cada punto de conmutación.

    Como resultado, se pueden detectar hasta ocho tamaños de objetos diferentes en una pinza, lo que hace innecesario el uso de varios sensores convencionales. Esto se traduce significativamente en más comodidad para usted, así como una mayor flexibilidad y ahorro en los costos.

    Características

    • Extremadamente grande, carrera de 60 mm
    • Longitud del cabezal del sensor de 20 mm, con electrónica remota: ideal para aplicaciones compactas
    • Enseñanza remota de hasta ocho puntos de conmutación a través de IO-Link
    • IO-Link PNP NO
    • Sensor M12 y M8 con cable y enchufe, sensor M8 con cable de 2 m disponibles
    • Rango de temperatura de –25 hasta +80 °C
    Para una integración perfecta en pinzas y correderas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Monitoreo de la posición del pistón en los cilindros

    Con sensores de campo magnético BMF

    Nuestros sensores de campo magnético estándar compactos son la solución clásica y óptima para controlar la posición del pistón en los cilindros. El sensor reconoce el campo del imán integrado en el pistón a través de la pared del actuador, incluso a altas velocidades de desplazamiento. Con su detección de posición sin contacto, estos sensores de campo magnético de Balluff son absolutamente fiables y libres de desgaste. Esto significa: sin erosión por contacto o rebote. Usted solo obtienes puntos de conmutación limpios.

    Características

    • Se pueden instalar en la ranura T o C desde arriba
    • Formas cortas y compactas con gran fuerza de sujeción, así como tamaños en miniatura para cilindros y pinzas de carrera corta
    • Sin puntos de conmutación dobles
    • LEDs grandes y extremadamente brillantes para diagnósticos simples
    Monitoreo de la posición del pistón en los cilindros
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.

  • Tecnología de accionamiento neumático ahora compatible con IIoT

    Con sistemas de posicionamiento de campo magnético BMP

    Convierta un cilindro estándar en un sistema de accionamiento neumático compatible con IIoT con nuestros sistemas de posicionamiento de campo magnético BMP con IO-Link, que son compatible con prácticamente todos los tipos de cilindros y apenas ocupan espacio. Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. La interfaz IO-Link le brinda opciones de configuración de parámetros ampliadas y datos de diagnóstico completos. También obtiene información sobre el estado del dispositivo, la temperatura de funcionamiento o las condiciones ambientales actuales.

    Características

    • Flexibilidad con concepto modular: para una variedad de cilindros en una carrera total de 32 a 256 mm
    • Resultados fiables: alta linealidad y precisión de repetición
    • Listo para la industria 4.0: monitoreo de condición y mantenimiento predictivo
    Tecnología de accionamiento neumático ahora compatible con IIoT
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene preguntas? ¿Le gustaría una asesoría? Contacte a nuestro equipo especializado en industria.