Rango versátil de rendimiento - con IO-Link
Rango versátil de rendimiento - con IO-Link

Soluciones innovadoras que ayudan a la alta disponibilidad del sistema

Con Balluff tiene a su disposición una gama de sensores compactos, sistemas fáciles de integrar y tecnología de red inteligente con un rango de rendimiento amplio y versátil. Nuestro know-how le permite controlar de manera fiable la presión, el nivel, la temperatura y las carreras.

Tenemos soluciones de alta calidad para la detección de posición y fin de carrera, así como para la medición de nivel y flujo para cilindros, válvulas y pinzas. Brindamos soluciones para prácticamente cualquier tipo de cilindro, incluidos los que están hechos de materiales no magnéticos o para su uso en áreas con peligro de explosión. Utilice nuestros sistemas redundantes para cumplir con las más altas normas de seguridad. Nuestros sensores y sistemas detectan la carrera del cilindro de manera fiable y prácticamente en cualquier situación. Al mismo tiempo, nuestros sensores de proceso monitorean los medios de proceso de manera fiable, asegurando, por ejemplo, la viscosidad adecuada del aceite hidráulico.

Ya sea para accionamientos hidráulicos o neumáticos, ofrecemos retroalimentación lineal perfecta. Nuestros sensores inteligentes de posición lineal magnetoestrictivos son ideales para la integración en el área de presión del cilindro. Esto hace que la unidad sea compatible con IIoT.

Nuestro range de rendimiento en un vistazo

  • Sensores para detección de posición y fin de carrera en cilindros hidráulicos y válvulas
  • Sensores capacitivos para monitoreo de líquidos
  • Sensores de presión para el monitoreo del circuito hidráulico
  • Sensores de temperatura y controladores de flujo
  • Tecnología de red y conexión para comunicación industrial
  • Oficinas en todo el mundo con consultoría técnica, ventas, servicio postventa y suministro de refacciones