Gestión automatizada de herramientas
Gestión automatizada de herramientas

Cómo usar las herramientas de manera eficiente y saber siempre lo que está sucediendo.

La gestión automatizada de herramientas usando sistemas RFID (de identificación por radiofrecuencia) significa eficiencia y alta disponibilidad de la máquina. Las herramientas se pueden utilizar de manera óptima y siempre son funcionales cuando se usan. Esto se debe a que la RFID selecciona automáticamente las herramientas gastadas o las desvía para afilarlas. Además, para cada implementación, los sistemas RFID garantizan la selección de la herramienta correcta. Los desperdicios se reducen y la productividad aumenta.

La gestión automatizada de las herramientas le ofrece una visión general continua del circuito de la herramienta a través del sistema. Usted puede obtener todos los datos en tiempo real, por lo que puede identificar cada herramienta individualmente. Usted conoce la vida útil de la herramienta y exactamente cuándo y cómo se utilizó en qué ubicación. Esta transparencia le permite seguir cada paso y optimizar su planificación.

Muchas compañías aprovechan la oportunidad de readaptar y modernizar sus procesos o deciden la compra de nuevos equipos y solicitan ofertas de los fabricantes de máquinas que ya han integrado dichas tecnologías. Se trata de estar listos para el IIoT.

Soluciones con Tool-ID

Las soluciones con Tool-ID le garantizan una utilización óptima de la herramienta. Tool-ID detecta automáticamente todos los parámetros de la herramienta que se han definido (número de herramienta, diámetro de herramienta, longitud de herramienta, número de cortes, ...), los almacena directamente en la herramienta o los envía al controlador.

Tool-ID verifica el estado actual de la herramienta, documenta todos los datos y, por lo tanto, permite un pronóstico para la utilización futura. Esto es muy beneficioso para usted como usuario, ya que esto no solo aumenta la calidad y la eficiencia de su proceso de producción, sino que también reduce sus costos y mejora la rentabilidad.

Tool-ID de Balluff le ofrece soluciones completas para la gestión de su herramienta y versiones fácilmente adaptables para la identificación de la herramienta. El sistema Plug-and-play hace que la utilización óptima de la herramienta sea fácil.

Soluciones con Tool-ID
Soluciones con Tool-ID

Ejemplos de aplicación

  • Preajuste de herramientas

    Con sistemas industriales RFID BIS

    La solución

    El preajuste de herramienta con la unidad de lectura/escritura RFID incorporada utiliza el número de herramienta para saber automáticamente qué herramienta se ha insertado. Luego escribe los parámetros reales medidos de la herramienta en el chip RFID integrado en el portaherramientas.

    Las características

    • No más registros de herramientas manuales propensos a errores
    • Sin asignaciones de herramientas incorrectas
    • Desperdicios reducidos ya que la herramienta está siempre en las mejores condiciones
    Preajuste de herramientas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Documentación de los datos de las herramientas

    Con sistemas industriales RFID BIS

    La solución

    Tener la documentación única de todos los parámetros de la herramienta en el chip RFID en el portaherramientas es de gran valor. De esta forma, la herramienta adjunta puede permanecer almacenada durante cualquier período de tiempo sin que se pierdan sus datos. Cuando se necesita nuevamente, la herramienta está lista para usarse de inmediato.

    Las características

    • Asignación de herramientas inequívoca
    • Todos los datos de la herramienta están disponibles en cualquier momento
    • La herramienta está siempre en óptimas condiciones
    • Mayor productividad
    Documentación de los datos de las herramientas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Comunicación con el controlador CNC

    Con sistemas industriales RFID BIS

    La solución

    Antes o cuando la herramienta se introduce en el eje, el chip RFID lee los parámetros reales de la herramienta. Alternativamente, los datos se pueden leer cuando las herramientas se colocan en la cadena o almacén de herramientas. En ambos casos, el controlador CNC obtiene todos los datos actuales de la herramienta en tiempo real.

    Las características

    • Utilización óptima de la herramienta porque se retrabaja en el momento adecuado
    • Niveles de almacenamiento reducidos
    • Reduce costos
    Comunicación con el controlador CNC.
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Organización del mapeo de datos

    Con sistemas industriales RFID BIS

    La solución

    La ventaja de la retención de datos descentralizada en el chip RFID es que los parámetros de la herramienta están disponibles de forma continua e independiente del servidor central. El usuario puede definir en qué medida estos datos se almacenan de acuerdo con sus requerimientos específicos. También es importante: el llamado mapeo de datos, es decir, la organización de direcciones de memoria coordinadas entre el preajuste, la gestión de inventario y la máquina herramienta.

    Las características

    • Maneja muchos requisitos diferentes: amplia variedad de portadatos en distintas formas y diferentes tipos de memoria

    Hay diferentes métodos de mapeo disponibles según el fabricante. Si es necesario, también puede usar el sistema de mapeo Balluff. ¿Le gustaría aprender mas? Contáctenos en: tool-id@balluff.de.

    Organización del mapeo de datos
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

Metalurgia (archivo PDF)

Identificación de herramientas (archivo PDF)