Mecanizado: Torneado
Mecanizado: Torneado

Lidia con ellos todos los días: accesorios, válvulas, elementos de fijación, piezas de motor y transmisión en motores de automóviles, máquinas industriales y electrodomésticos. Pero, ¿cómo fabricar económicamente componentes metálicos en gran volumen? Al sujetarlos en un torno y construirlos simétricos en rotación. Esto es especialmente cierto para las piezas producidas en un proceso de sujeción donde se alimentan y retiran automáticamente. Los sensores juegan un papel decisivo en el monitoreo de estos procesos con un ciclo corto y un alto nivel de automatización.

Ejemplos de aplicación

  • Monitoreo y bloqueo de los dispositivos de protección

    Con dispositivos de bloqueo de seguridad BID

    La solución

    Los bloqueos de seguridad codificados por transpondedor sin contacto son ideales para asegurar y monitorear puertas de protección y tapas de seguridad para proteger a las personas de posibles peligros o la interrupción de procesos. El alto nivel de codificación le proporciona una protección contra manipulaciones excepcional.

    Las características

    • Adecuados para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
    • Inmunes a la vibración y al juego mecánico
    • Económicos y eficientes: ahorre tiempo y dinero con una instalación y montaje sencillos
    • Adecuados para equipos de protección pesados
    • A prueba de manipulaciones
    • Tecnología de conexión estandarizada M12
    Monitoreo y bloqueo de los dispositivos de protección
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Contáctanos

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Monitoreo del cargador de barras

    Con sensores inductivos BES

    La solución

    Monitoree la alimentación de las barras utilizando sensores inductivos. Simplemente instale múltiples sensores en varios lugares. Esto le permite lograr un proceso de producción continuo con una utilización óptima de la máquina. Esto también le brinda la capacidad de implementar turnos libres de operadores.

    Las características

    • Solución robusta y fiable
    • Larga vida útil, sin desgaste
    • Distancia de conmutación generosa, instalación simple
    Monitoreo del cargador de barras
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Contáctanos

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Posicionamiento del contracabezal

    Con sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL

    La solución

    Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL permiten un posicionamiento fiable y rentable del contracabezal, como con un eje hidráulico o un eje motorizado simple. Se puede instalar un segundo sistema de medición para el posicionamiento fino.

    Las características

    • Altamente precisos y resistentes
    • Instalación y manejo flexibles
    • Relación precio/rendimiento óptima: costo total reducido
    Posicionamiento del contracabezal
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Contáctanos

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Alineación de reposo estable

    Con sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL

    La solución

    Los apoyos estables ayudan al proceso de mecanizado de piezas de torneado largas o pesadas. Aquí, un transductor magnetoestrictivo de desplazamiento lineal tipo barilla controla la posición del pistón. Para un posicionamiento compacto y preciso en reposo estable, el actuador y el sensor están integrados.

    Las características

    • Sin contacto, sin desgaste ni mantenimiento
    • Carcasa herméticamente sellada
    • Muy resistentes, larga vida útil
    Alineación de reposo estable
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Contáctanos

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Comprobación de la sujeción de la pieza de trabajo

    Con sistemas de posicionamiento inductivo BIP

    La solución

    Solo si una pieza de trabajo se sujeta de forma segura se puede mecanizar correctamente y con una calidad constante. Además de los sensores con una salida de conmutación, los sistemas de medición de posición inductiva con una señal de salida continua se están haciendo cargo cada vez más de esta tarea. Nuestra amplia gama de sistemas de medición, desde unos pocos milímetros de largo hasta 130 mm, garantiza que tenga la mayor precisión con diferentes dimensiones.

    Las características

    • Amplia variedad de variantes para manejar una amplia gama de aplicaciones
    • Alta exactitud y precisión de repetición
    • Control continuo

    Comprobación de la sujeción de la pieza de trabajo
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Contáctanos

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Detección de la posición de la torreta

    Con sensores inductivos BES

    La solución

    Si necesita saber si la torreta de la herramientas ha alcanzado su posición de índice correcta después de un movimiento de rotación, nuestros sensores inductivos son la elección correcta. Detectan no solo la posición de la torreta sino también su enclavamiento.

    Las características

    • Altamente fiables y resistentes
    • Económicos
    • Amplia gama de productos con formas pequeñas
    Detección de la posición de la torreta
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Contáctanos

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Monitoreo de las bandas de transmisión

    Con sensores capacitivos BCS o sensores inductivos BES

    La solución

    Las máquinas herramienta a menudo usan bandas de transmisión para transferir el movimiento giratorio. Dependiendo del diseño de la banda de transmisión, nuestros sensores capacitivos BCS o inductivos BES pueden monitorear su presencia y función. Inician la detención de la unidad en caso de falla o error.

    Las características

    • Económicos y fáciles de implementar
    • Detección rápida de fallas
    Monitoreo de las bandas de transmisión
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Contáctanos

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Metalurgia (archivo PDF)

    Descripción del producto (archivo PDF)