Formado de metales
Formado de metales

Las prensas mecánicas se han convertido en herramientas indispensables para la formación de metales. Las herramientas utilizadas, que son particularmente de alta calidad y precisión, a menudo están diseñadas para grandes cantidades de producción. Y nadie puede permitirse largos períodos de paro porque cada minuto es valioso y cualquier retraso de producción prolongado cuesta mucho dinero. Especialmente si usted descubre que sus activos caros han sido dañados y necesitan ser reemplazados. Las soluciones de sensores son ideales para la posición precisa de la prensa durante el proceso de troquelado. Permiten detectar fallas de funcionamiento de inmediato y evitar daños consecuentes, ya que una prensa equipada con sensores puede apagarse de manera segura.

Ejemplos de aplicación

  • Asegurar áreas de acceso

    Con dispositivos de protección fotoeléctrica BLG

    La solución

    Mediante el uso de cortinas de luz compuestas por múltiples haces de luz paralelos, puede ahorrar espacio, ya que las cortinas de luz pueden reemplazar las engorrosas construcciones de puertas protectoras o a los conjuntos de múltiples sensores individuales through beam. Si una persona se mueve a la zona protegida definida, la cortina de luz de seguridad activa inmediatamente un comando de paro y todos los movimientos críticos de seguridad del equipo se detienen.

    Las características

    • Detección de dedos, manos y cuerpo para una interacción conveniente y rápida entre el hombre y la máquina.
    • Área protegida definida con campo de protección infrarroja: adecuada para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
    • Paro seguro de la máquina en aplicaciones críticas para la seguridad.
    • Mejor utilización del espacio al eliminar la necesidad de estructuras de puertas protectoras
    • Alto nivel de protección contra la manipulación.
    Asegurar áreas de acceso
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Conmutación en prensas excéntricas

    Con interruptores de levas giratorias BSW

    La solución

    Para prensas con carreras cortas y conteos de carrera altos, nuestros interruptores de levas giratorias BSW, disponibles en versiones de conmutación mecánica e inductiva, han demostrado su eficacia durante décadas. Las levas mecánicamente ajustables les permiten determinar múltiples puntos de encendido y apagado para el controlador, dependiendo del ángulo de rotación del eje excéntrico de la leva. Dependiendo del tipo de prensa y los requerimientos, los interruptores de levas giratorias se ofrecen sin nuestras normas de seguridad.

    Las características

    • Solución probada y clásica
    • Muy económicas
    Conmutación en prensas excéntricas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Control de prensas hidráulicas

    Con sensores de posición lineal magnetoestrictivos BTL

    La solución

    Las prensas hidráulicas (carreras largas, recuentos bajos de carrera) alcanzan su fuerza nominal sobre todo el recorrido de la carrera. Los sensores de posición lineal magnetoestrictivos manejan el monitoreo de posición. El marcador de posición magnético está unido a la corredera o ariete, y la varilla con el elemento de medición está fija en una ubicación en la prensa a lo largo del eje. Estos sistemas con precisión de alto valor de medición y tasa de actualización son insensibles a los golpes mecánicos, por lo que aún puede operar la máquina de manera óptima.

    Las características

    • Alta disponibilidad de la máquina, ya que los sensores son insensibles a golpes y vibraciones.
    • Para carreras largas y recuentos bajos
    • Sin desgaste: alta durabilidad y larga vida útil
    Control de prensas hidráulicas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Cambio de juegos de troqueles

    Con acopladores inductivos BIC

    La solución

    Para proteger las costosas herramientas de la prensa, los sensores a menudo necesitan estar unidos al troquel mismo. Con nuestros acopladores inductivos usted puede proporcionar energía a los sensores. Al mismo tiempo, este sistema sin contacto transmite los datos entre la herramienta de la prensa y el controlador de la prensa. Esto permite el cambio automático de los troqueles, sin el uso de conectores mecánicos.

    Las características

    • Sin contacto: sin conexión manual, sin enchufes
    • Bidireccional: envía señales en ambas direcciones
    • Cambios rápidos de formato con plug-and-play
    Cambio de juegos de troqueles
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Monitoreo del espesor de láminas metálicas

    Con sensores de inductivos de distancia BAW

    La solución

    Con nuestros sensores inductivos de distancia, evite la carga inadecuada del material en láminas. Se pueden usar para controlar si las láminas se han alimentado dos veces y para detectar el grosor de la hoja. Proporcionan una señal de salida continua (por ejemplo, 0...10 V) o usan una interfaz IO-Link.

    Simplemente uno o dos sensores según la aplicación, los requerimientos de precisión y la forma en que se sostiene la lámina.

    Las características

    • Puesta en marcha rápida, tiempos de paro corto
    • Facilidad de uso con señal de salida continua o IO-Link
    • Se pueden distinguir variantes del material.
    Monitoreo del espesor de láminas metálicas
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Comprobación de la holgura de la cinta de metal

    Con sensores ultrasónicos BUS

    La solución

    Nuestros sensores ultrasónicos BUS con una señal de salida continua ayudan en la alimentación automática de cintas de metal. La velocidad de alimentación corresponde con la velocidad del ciclo de la prensa. La distancia entre la chapa y el sensor se proporciona como una señal para controlar la velocidad del motor.

    Las características

    • Precisión extrema con alta resolución y sin zonas ciegas
    • Inmunes al color, la transparencia, las propiedades de reflexión y el acabado de la superficie del objeto.
    • Inigualable en entornos críticos
    Comprobación de la holgura de la cinta de metal
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.

  • Monitoreo de las fuerzas de prensado

    Con sensores de presión BSP

    La solución

    Al utilizar nuestros sensores de presión BSP, usted puede determinar las fuerzas de presión en función de la prensa hidráulica de una manera sencilla. Esto proporciona a los usuarios de prensas hidráulicas una solución robusta y económica para el monitoreo dinámico de las fuerzas de la prensa. Puede instalar los sensores según sea necesario y operarlos de manera conveniente y cómoda gracias a su carcasa giratoria y la programación simple conforme a VDMA. Usando la brillante pantalla LED, usted puede monitorear la presión actual del sistema de manera rápida y fiable.

    Las características

    • Resistentes a presiones de –1 a 600 bar
    • Conexión de proceso G¼", G½", R¼", NPT¼"
    • Ras con la superficie frontal en G½" y TriClamp 1.5"
    • Salidas seleccionables (analógicas, digitales, IO-Link)
    Monitoreo de las fuerzas de prensado
    Encuentre productos adecuados Descargables

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría una asesoría? Nuestro equipo industrial está a sus órdenes.