Solutions for pharmaceuticals
Solutions for pharmaceuticals

Resuelva muchas tareas de empaquetado en forma flexible y fiable

Las aplicaciones farmacéuticas exigen alta fiabilidad, recintos compactos, tolerancias de medición mínimas y la capacidad de integrar sensores en un sistema en forma flexible. Estos requisitos traen aparejadas diversas tareas, entre las que se incluyen las siguientes: posicionamiento, alimentación, unión y marcado. Al mismo tiempo, es posible que se necesite que los sensores trabajen con muchas clases diferentes de paquetes con calidad uniforme, entre los cuales se incluyen los siguientes: ampollas, frascos, latas o blísteres.

Ejemplos de aplicación

  • Detección de nivel

    Detección, conteo y empaquetado de comprimidos

    La solución

    Los sensores capacitivos BCS de Balluff detectan los niveles de diversos materiales en forma fiable. Según la aplicación, el medio puede detectarse con aplicaciones de tipo sin contacto o de contacto directo.

    Características

    • Tecnología capacitiva híbrida para medios conductores
    • Instalación rápida
    • Buena compensación de la adhesión
    Detección de nivel con sensores capacitivos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Detec., conteo y empaquetado comprimidos

    Detección, conteo y empaquetado de comprimidos

    La solución

    La cabeza del sensor óptico BOH que ofrecemos es un sistema modular que se compone de un emisor y un receptor. Permite adaptar individualmente la distancia y el tamaño del tubo de bajada. Los comprimidos son detectados y contados en forma fiable a medida que se empaquetan en latas.

    Características

    • La distancia puede seleccionarse libremente
    • Diseño compacto
    • Compensa la contaminación
    Detección, conteo y empaquetado de comprimidos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Verificación del contenido de blísteres

    Verificación del contenido de blísteres

    La solución

    Cuando se requieren varias funciones de monitoreo al mismo tiempo o en forma sucesiva, un sensor de visión BVS de Balluff es la elección más adecuada. Este sensor puede adaptarse flexiblemente a sus procesos, y pueden realizarse cambios durante el proceso. Por lo tanto, un solo sensor es suficiente para monitorear su producción en forma fiable.

    Características

    • Tiempos de preparación cortos, gracias a la instalación y configuración rápidas
    • Cómoda configuración
    Verificación del contenido de blísteres
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Corte y punzonado precisos de blísteres

    Corte y punzonado precisos de blísteres

    La solución

    Los sensores de contraste garantizan una detección de marcas de impresión rápida y segura. Esto resulta importante para monitorear la posición de las plantillas de impresión y sincronizar los procesos de corte. Esta es la única manera de cortar y punzonar en forma precisa, y, al mismo tiempo, mantener una producción rápida y segura con resultados de alta calidad.

    Características

    • Producción rápida y segura
    • Pueden realizarse ajustes durante la operación
    • Diversas series de productos para brindar versatilidad
    • Alta calidad
    • Detección fiable de cualquier marca de impresión usando diferentes colores de luz
    Corte y punzonado precisos de blísteres
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Monitoreo de sellos

    Monitoreo de sellos

    La solución

    El llenado abarca el monitoreo de la altura y el diámetro de las botellas. Este proceso se logra usando una unidad de evaluación óptica BLA de alta resolución. En primer lugar, la BLA detecta inmediatamente el ancho del cuello de la botella y lo compara con los valores ingresados anteriormente. En segundo lugar, se selecciona la tapa correcta. Luego, otra unidad de evaluación óptica de alta resolución controla, en función de la altura de la botella, si la tapa está asentada a ras de la botella.

    Características

    • Posibilidad de enseñar hasta seis objetos diferentes
    • Carcasa de metal robusta para el uso en entornos rigurosos
    • Se dispone de versiones con IO-Link
    Monitoreo de sellos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.