Lavado a alta presión e higiene
Lavado a alta presión e higiene

Sensores higiénicos y de alta calidad IP69K para todas las aplicaciones de lavado

Ya sea que se entreguen, produzcan, procesen o empaquen alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o cosméticos, las máquinas y equipos fáciles de limpiar e higiénicamente impecables tienen la máxima prioridad. Para los sensores instalados esto significa que deben ser diseñados para el lavado, de modo que puedan soportar, por ejemplo, ciclos de limpieza y desinfección frecuentes e intensos en un entorno de moldeo por inyección.

Y no solo eso, si los sensores deben entrar en contacto directo con alimentos sensibles o perecederos, deben tener un diseño higiénico compatible con los alimentos. Solo así se puede evitar afectar el sabor o la tolerabilidad de los alimentos o incluso prevenir la contaminación.

Estas áreas sensibles requieren sistemas de cerrado y gabinetes de control que sean resistentes a las bacterias y otros organismos nocivos. Solo si se toma en cuenta un diseño higiénico cuando se diseña la máquina, se puede garantizar la alta calidad deseada del producto final. Los sensores con grado de protección IP69K de Balluff son resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión, tienen la clasificación IP69K más alta y, por lo tanto, son altamente confiables en condiciones extremadamente hostiles.

Lo que le ofrecemos

Ya sea en contacto directo con alimentos, con limpieza a alta presión o en el área no alimentaria: dependiendo de dónde use los componentes en la máquina, se deben cumplir varios requisitos y nosotros le ofrecemos la solución adecuada para cada requerimiento. Desde sensores con grado de protección IP69K hasta los cables correctos. Estos son resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión, tienen la clasificación IP69K más alta y, por lo tanto, son altamente fiables en condiciones extremadamente hostiles. Además, nuestros componentes cumplen los requisitos de seguridad alimentaria promulgados por instituciones como EHEDG, FDA y 3-A. El diseño higiénico y el procesamiento de alta calidad son las principales prioridades.

  • Sensores capacitivos de nivel de llenado en contacto con el medio con compensación de acumulación y espuma, con IO-Link opcional
  • Sensores magnetoestrictivos de posición lineal para medición de nivel, con carcasa robusta de acero inoxidable para una vida útil especialmente larga en entornos extremos

  • Sensores fotoeléctricos de horquilla para detección de líquidos. Para un monitoreo rápido y fiable sin reajustes

  • Módulos de E/S en gabinetes robustos para una transmisión de señal fiable y sin errores

Ejemplos de aplicación para sensores con grado de protección IP69K

  • Detección de posición de bandas transportadoras mediante sensores fotoeléctricos

    Para garantizar un proceso sin fallas durante el transporte, por ejemplo, piezas de carne en la producción de salchichas, la posición de las piezas debe ser exactamente la correcta. Además, las piezas faltantes deben detectarse de manera fiable. En Balluff encontrará una amplia gama de sensores fotoeléctricos de acero inoxidable en diseño higiénico que son ideales para esta aplicación. Los sensores con grado de protección IP69K certificados por Ecolab son extremadamente resistentes, fáciles de instalar y se pueden limpiar utilizando cualquiera de los métodos comunes, incluso en un entorno de moldeo por inyección.

  • Llenado fiable de líquidos con sensores ultrasónicos

    Para poder llenar envases de líquidos como cerveza, jugo u otras bebidas, primero se debe detectar el recipiente en sí. Los sensores ultrasónicos BUS de Balluff con carcasa de acero inoxidable detectan desde arriba si el contenedor está presente o no. Solo entonces se distribuye el producto. La membrana de PTFE resistente a productos químicos lo protege contra medios agresivos.