Obtenga un rendimiento óptimo desde el inicio en la producción de acero
Obtenga un rendimiento óptimo desde el inicio en la producción de acero

Obtenga un rendimiento óptimo desde el inicio en la producción de acero

Sin “peros” ni condiciones: la prioridad más alta en una planta siderúrgica es que no se interrumpa el proceso. Cumpla con estos altos requisitos desde el inicio. Balluff le proporciona soluciones altamente fiables para una amplia gama de tareas relacionadas con las máquinas de plantas de coquización, la batería de hornos de coque y el equipo de transporte.

Justo cuando la situación se ponga verdaderamente caliente, podrá confiar en nuestro robusto sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL, que cumplirá con su trabajo en temperaturas de hasta 100 ºC. Este sensor controla en forma fiable todos los movimientos durante la carga del horno en la planta de coquización. El controlador del horno es monitoreado por un sistema de medición de posición protegido contra explosiones, que está diseñado perfectamente para entornos de gas. Y para rastrear las posiciones relativas de los carros de llenado, los carros de deshornado y carros de transferencia en la batería de hornos de coque, ofrecemos nuestro RFID industrial, que cuenta con una amplia distancia de lectura/escritura, una transmisión de datos veloz, una alta integridad de datos, y funciona sin contacto visual.

Ejemplos de aplicación

  • Detección de posición en la máquina expulsora

    Detección de posición en la máquina expulsora

    La solución

    Optimice la disponibilidad de sus sistemas, reduzca los costos de mantenimiento e incremente la calidad de sus procesos. Ya sea la detección de posición o la detección de fin de carrera en la máquina expulsora, nuestros sensores inductivos con clasificación para altas temperaturas BES garantizan los mejores resultados en zonas calientes de hasta 160 °C.

    Características

    • Clasificación de protección IP69K
    • Seguridad funcional, incluso en operación continua
    • No se necesitan componentes electrónicos de evaluación adicionales
    Detección de posición en la máquina expulsora
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Control de la batería de hornos de coque

    Control de la batería de hornos de coque

    La solución

    Regular el sistema de control del horno en condiciones extremas hace que sea necesario tomar medidas de seguridad estrictas. Puede confiar en nuestro transductor, que ha sido aprobado para áreas peligrosas. El sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL con protección contra explosiones resulta óptimo para implementarse en entornos de gas que exigen una alta fiabilidad, como, por ejemplo, cuando se regula el sistema de control del horno.

    Características

    • Sistema de medición sin contacto
    • Para rangos de medición entre 25 y 7620 mm
    • Disponible en diversas versiones para equipo en Europa y en todo el mundo
    Control de la batería de hornos de coque
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque

    Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque

    La solución

    ¿Quisiera disfrutar de los beneficios de la medición de carrera sin contacto incluso en temperaturas ambiente altas? En ese caso, recomendamos nuestro sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL con clasificación para temperaturas de hasta 100 °C. Desde su posición protegida en el cilindro hidráulico, controla todos los movimientos en la batería de hornos de coque.

    Características

    • Carcasa de metal robusta con IP67
    • Puede equiparse con un cable PTFE para temperaturas de hasta 200 °C
    Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Controle los carros de deshornado

    Controle los carros de deshornado

    La solución

    En la batería de hornos de coque, los sistemas de RFID industrial de Balluff permiten intercambiar datos en tiempo real para garantizar un posicionamiento correcto y totalmente autónomo de los carros de llenado, de deshornado y de transferencia. Se puede leer cualquier cantidad de portadatos con escritura habilitada incorporados en el piso, mediante un dispositivo de lectura/escritura sin una línea de visión directa.

    Características

    • Intercambio de datos en tiempo real
    • Lectura de los portadatos incluso a través de grandes distancias
    • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
    Controle los carros de deshornado
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.