Máxima precisión para el acabado
Máxima precisión para el acabado

Máxima precisión para el acabado

Antes de que el acero abandone la planta, necesita pasar por el proceso de acabado más completo, a fin de prepararlo para sus aplicaciones futuras: esto implica laminarlo para transformarlo en chapa, alambre o rieles, y realizar el acabado de la superficie. Incluso los defectos más leves son irreversibles, y serán evidentes posteriormente en el producto. La calidad del acabado es, por lo tanto, esencial para tener éxito en el mercado.

Para la laminación en frío y el tratamiento de la superficie, Balluff proporciona alta precisión: productos de calidad para el mejor rendimiento incluso en la recta final de producción, es decir, en el rodillo loco, el bobinador, el sistema de recubrimiento o el control de calidad.

Ejemplos de aplicación

  • Corrija la posición del rollo en el bobinador y en el desbobinador

    Corrija la posición del rollo en el bobinador y en el desbobinador

    La solución

    ¿Busca una solución para lograr un bobinado óptimo? En ese caso, nuestros sensores magnetorrestrictivos de posición lineal BTL son la elección correcta. Se usan siempre que se requiera un alto nivel de fiabilidad y exactitud, y también garantizan la mayor precisión cuando se fabrican bobinas mediante laminación en frío. Por ejemplo, conducen el rodillo de apriete en función del diámetro del rollo.

    Características

    • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
    • Protección IP67 contra la contaminación
    Corrija la posición del rollo en el bobinador y en el desbobinador
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Medición de presión durante el acabado de la superficie

    Medición de presión durante el acabado de la superficie

    La solución

    Nuestros sensores de presión BSP, resistentes al ácido clorhídrico (HCl), garantizan la fiabilidad funcional durante el acabado de la superficie, ya que permiten realizar una medición de presión fiable de los medios de proceso, incluso cuando entran en contacto con medios agresivos como el ácido clorhídrico.

    Características

    • Conexión a proceso resistente al ácido hecha de difluoruro de polivinilideno (polyvinylidene difluoride, PVDF)
    Medición de presión durante el acabado de la superficie
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Alimentación de láminas para la bobina

    Alimentación de láminas para la bobina

    La solución

    Los sensores ultrasónicos BUS de Balluff brindan precisión todo terreno. Detectan las láminas en los rollos y las bobinas, y regulan que el suministro de material sea correcto en el rodillo loco, de acuerdo con el combado de las láminas. De esta manera, garantizan que el accionamiento del rodillo sea correcto y que la tensión de la lámina siempre sea perfecta.

    Características

    • Detección sin contacto
    • Fiable ante situaciones exigentes y en condiciones rigurosas
    Alimentación de láminas para la bobina
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.

  • Control de calidad en el sistema de acabado

    Control de calidad en el sistema de acabado

    La solución

    Para cumplir con los más altos requisitos de calidad, el sensor de color BFS de Balluff no tiene rivales en la inspección del acabado de láminas y chapas. Detecta incluso los más imperceptibles matices de color y registra en forma fiable si una lámina sale de la planta pulida o no pulida. Incluso las fluctuaciones de temperatura no impiden que distinga en forma fiable y correcta las piezas acabadas.

    Características

    • Distingue cualquier cantidad de colores
    • Tres salidas digitales y una interfaz serial para realizar evaluaciones (salida directa de los valores de color Lab)
    • Amplia distancia de detección de hasta 400 mm
    Control de calidad en el sistema de acabado
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Póngase en contacto con nosotros

    ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.