Seguridad en áreas potencialmente explosivas.
Seguridad en áreas potencialmente explosivas.

Seguridad en áreas potencialmente explosivas.

En áreas con riesgo de explosión, muchas tareas solo pueden completarse mediante una detección de posición fiable. Los ejemplos incluyen el monitoreo de cilindros hidráulicos o neumáticos, la verificación de válvulas controladas hidráulicamente y neumáticamente y la detección del nivel de llenado.

Balluff le proporciona sistemas y sensores magnetoestrictivos de posición lineal sin contacto en una amplia variedad de diseños. Conozca nuestra amplia gama de soluciones.

Categorías de zonas/dispositivos Balluff
Categorías de zonas/dispositivos según las directivas de la CE 2014/34/EU (ATEX)
Categorías de zonas/dispositivos según las directivas de la CE 2014/34/EU (ATEX)

Ejemplos de aplicación

  • Retroalimentación fiable de la posición

    Muchas aplicaciones en áreas de riesgo de explosión requieren el uso de sistemas de medición de posición para una retroalimentación de posición fiable, por ejemplo, válvulas de aislamiento y control usadas en extracción de petróleo y gas, refinerías y plantas petroquímicas.

    Para las zonas Ex 0 y 1, Balluff ofrece sensores magnetoestrictivos de posición lineal en varios estilos de varilla. Nuestros diseños encapsulados a presión tienen diferentes perfiles de rendimiento, por ejemplo, para áreas donde existe un riesgo relacionado con el gas o el polvo. También hay variantes disponibles para su uso en zonas Ex 2, que pueden soportar las condiciones potencialmente explosivas de las mismas.

    Las carcasas de nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal son robustas y están encapsuladas a presión. El módulo electrónico en la versión BTL J-DEXC se puede cambiar rápida y fácilmente. Esto significa que todas las variantes cumplen con los requisitos establecidos por las industrias de petróleo y gas para una alta fiabilidad y un mantenimiento sencillo.

    Características

    • IECEx, ATEX, NEC y muchas certificaciones internacionales adicionales
    • Aprobaciones para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
    • Rangos de medición de hasta 7620 mm.
    • Señal de salida absoluta con alta resolución de hasta 5 µm
    • Resistentes a presiones de hasta 600 bar
    • Amplia gama de interfaces disponibles
    • Ahorro de espacio gracias a las carcasas compactas
    • Puesta en servicio rápida a través del ajuste de curva característica
    Retroalimentación fiable de la posición con sensores magnetoestrictivos de posición lineal

  • Detección de posición fiable

    Con Balluff, usted tiene acceso a una amplia gama de sensores inductivos para posicionamiento y detección de objetos en áreas de peligro de explosión. Para monitorear el final de carrera en cilindros hidráulicos y monitorear las posiciones de las válvulas, también puede elegir entre una amplia gama de sensores de alta presión. Nuestros diversos tamaños de carcasa y rosca se ajustan a casi cualquier escenario de instalación.

    Ofrecemos sensores con características de seguridad especiales para áreas donde hay una atmósfera explosiva presente de forma continua o muy frecuente. Mientras que los sensores intrínsecamente seguros se usan generalmente en estas aplicaciones para formar una unidad segura en combinación con los amplificadores de aislamiento apropiados, también ofrecemos versiones compactas que brindan la seguridad necesaria sin requerir un amplificador adicional.

    En entornos con riesgos de explosión ocasionales o raros, ofrecemos versiones para varios rangos de temperatura, así como versiones completamente de metal para proporcionar una solución óptima para su aplicación.

    Características

    • Aprobaciones para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
    • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
    • Resistente a altas temperaturas de hasta 100 °C
    • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
    • Inmune a la contaminación
    • Protegidos contra cortocircuitos
    • Amplia gama de carcasas de sensores comunes
    • Unidad segura cuando se utilizan amplificadores de aislamiento disponibles y versiones de cable
    • Versiones para uso en zonas 0 y 20 sin amplificador de aislamiento
    Detección de posición fiable usando sensores inductivos

  • Detección fiable de la posición del pistón

    Le ofrecemos sensores de campo magnético para las zonas Ex 0/20: entornos donde hay polvo explosivo, gases y vapores continuamente, a menudo o durante un período prolongado.

    Estos sensores son fáciles de instalar. Se insertan en las ranuras en T desde arriba o también pueden instalarse en cilindros redondos o de tirantes utilizando los soportes adecuados.

    Se utiliza un cable para conectar cada sensor de forma rápida y conveniente al amplificador de aislamiento apropiado fuera de la zona Ex. Dado que el cable está encapsulado en el sensor, se garantiza una integridad segura. El amplificador con salida de relé actúa como una interfaz entre las señales eléctricas del área potencialmente explosiva y la zona segura. También puede obtener el amplificador de aislamiento de Balluff: calidad fiable de una sola fuente.

    Características

    • Aprobaciones para zonas 0 (1G) y 20 (1D)
    • Se puede instalar rápida y fácilmente en la ranura en T desde arriba, con dispositivos de sujeción
    • Sensor, soporte de montaje y amplificador de aislamiento disponibles de una sola fuente
    Detección fiable de la posición del pistón con sensores de campo magnético