Sensores capacitivos Global de Balluff
Sensores capacitivos Global de Balluff

Estándar mundial en detección de objetos

Balluff ofrece una amplia gama de sensores acreditada con rendimiento de alta calidad . Nuestra serie completa de sensores Global ha sido diseñada para un uso versátil en aplicaciones estandarizadas.

La serie Global incluye sensores inductivos, fotoeléctricos, capacitivos y de campo magnético, así como los accesorios compatibles con ellos. Los sensores Global ofrecen estandarización para cada familia de productos, lo que proporciona flexibilidad ilimitada a las empresas en todo el mundo. Nuestros sensores Global son sometidos a revisiones exhaustivas y mantienen la certificación según CE y cULus.

La serie completa de sensores Global

  • Sensores fotoeléctricos para aplicaciones estándares

    Sensores fotoeléctricos fáciles de instalar y de usar a un precio económico

    La línea de sensores fotoeléctricos Global de Balluff incluye todos los modos de detección, incluyendo los difusos , supresión de fondo, retro-reflectivos y Through-beam (de barrera) . No solo se incluyen todos los modos de detección, sino que tam-bién hay distintos estilos de carcasa, incluyendo carcasas tubulares y en bloque. Tam-bién se han incorporado todas las fuentes de luz, como luz roja, para una instalación fácil, láser para detección de piezas pequeñas, e infrarroja para las aplicaciones más hostiles.

    La atención de Balluff a la calidad, el diseño superior y el rendimiento se traducen en mejor mayor fiabilidad, menos tiempo de paro y mayor productividad.

    Características

    • Sensores con supresión de fondo con alcances de hasta 300 mm
    • Sensores difusos con alcances de hasta 900 mm
    • Sensores retro-reflectivos con alcances de hasta 16 m
    • Sensors Through-beam (de barrera) con alcances de hasta 60 m
    • Sensores de horquilla con amplitudes de hasta 220 mm
    • Salidas PNP o NPN
    • Métodos de conexión múltiples, incluidos M8, M12 y por cable
    Sensores fotoeléctricos Global

    Detección de empaque de superficie independiente utilizando un señor retro-reflectivo.

  • Sensores inductivos Global para detección de objetos

    Soluciones mundialmente comprobadas para controlar, posicionar y monitorear con sensores

    Nuestros sensores inductivos Global para la detección de objetos son sumamente resistentes y fiables. Con una amplia gama de más de 500 productos ofrecidos, brindamos el sensor inductivo más adecuado para cualquier aplicación.

    Los sensores inductivos Global están estandarizados y se encuentran disponibles en todo el mundo, con una óptima relación precio-rendimiento que ofrece una solución de sensado accesible.

    Características

    • Sensores cilíndricos de Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 y diseño en bloque de 40 × 40 mm
    • Versiones para montaje rasado y no rasado
    • Medidas de hasta 15 mm en versiones para montaje rasado
    • Medidas de hasta 30 mm en versiones para montaje no rasado
    • Conexión por conector o cable
    Sensores inductivos Global

  • Sensores capacitivos Global para detección de objetos y niveles de llenado

    Sensores capacitivos a precios competitivos con características por encima del promedio

    Los sensores capacitivos Global de Balluff están construidos conforme a los más altos estándares e inclu-yen protección contra polaridad inversa y cortocircuitos, con protección de EMC (compatibilidad electromagnética) mejorada. Al formar parte de la cartera de sensores capacitivos líder en la industria de Balluff, la línea de sensores Global se beneficia de los muchos años de experiencia en esta tecnología.

    Los sensores para montaje rasado detectan objetos en forma fiable, independientemente del color, el ma-terial y la textura de la superficie. Los sensores para montaje no rasado son perfectos para la detección de nivel de gránulos, líquidos y polvos.

    Características

    • Diseños de carcasa M12, M18, M30 y en bloque. Medidas de hasta 20 mm en versiones para montaje rasado. Alcances de los rasados empotrados de hasta 20 mm
    • Medidas de hasta 25 mm en versiones para montaje no rasado. Al-cances de los no empotrados rasados de hasta 25 mm
    • Versiones PNP y NPN con contacto normalmente abierto o con-tacto normalmente cerrado.
    • Indicador de encendido Indicador ción de función funcionamiento de salida
    • Disponible con carcasa de plástico o de acero inoxidable
    Sensores capacitivos Global

    Sensores capacitivos global para la detección de objetos.

  • Sensores magnéticos Global para cilindros neumáticos

    Detección fiable y sin desgaste de la posición del pistón en el cilindro neumático

    Los sensores magnéticos compactos Global de Balluff para cilindros, son perfectamente compatibles con las diferentes formas de ranuras en los cilindros, lo que asegura un montaje preciso. También cuentan con indicadores de salida LED y con aplicaciones deslizables o montables.

    Características

    • Aplicables a ranuras en C y en T
    • LED ultrabrillante
    • Modelos deslizables o montables
    • V-Twin®: un conector para dos sensores
    Sensores magnéticos de cilindros Global

    Detección de posición fiable y sin desgaste en todos los cilindros neumáticos.