Recubrimiento y pintura
Recubrimiento y pintura

Perfección y precisión en el taller de pintura

Un trabajo de pintura perfecto es crítico para la impresión exterior general de un vehículo. Al mismo tiempo, protege y mantiene el valor del vehículo. Esta es la razón por la cual las exigencias de calidad y fiabilidad en el taller de pintura son exigentes. Balluff ofrece una variedad de soluciones para garantizar que los procesos del taller de pintura funcionen sin problemas al más alto nivel de calidad.

Transporte: garantizar la trazabilidad

El transporte es una tarea central en el taller de pintura. Las carrocerías se llevan a través del proceso de pintura en patines de transporte, lo que requiere un movimiento ininterrumpido.


Ejemplos de aplicación en tecnología de transporte.

  • Rastreo fiable de los patines

    Un sistema RFID identifica las carrocerías antes de pintar para estar seguros de obtener el color correcto. Al mismo tiempo, el sistema RFID garantiza que el proceso de producción se pueda documentar por completo, ya que los portadatos acompañan a los patines de pintura durante todo el proceso. Estos resistentes portadatos resisten productos químicos, pinturas y temperaturas de hasta 200°C durante el proceso de secado.

    Rastreo fiable de los patines

Procesos de pintura y secado: garantizando la calidad del proceso

Para garantizar la calidad requerida de las capas de pintura, el proceso debe optimizarse no solo cuando se aplica pintura, sino también durante las inmersiones y en las fases de secado y curado. Nuestros sensores resistentes le permiten realizar estas tareas con facilidad, ya que están diseñados para una alta precisión de repetición y estabilidad del valor de medición.

Ejemplos de aplicación para procesos de pintura y secado.

  • Monitoreo del suministro de agua dulce

    Se necesita agua purificada para varias zonas de enjuague. Nuestros controladores de flujo térmico miden y controlan el flujo continuo de agua. Las líneas o pantallas LED visualizan la cantidad de flujo. Puede detectar fugas o incluso una falla de la bomba de manera temprana y evitar un paro no planificado del sistema. Así es como los controladores de flujo contribuyen a la seguridad del proceso.

    Monitoreo del suministro de agua dulce

  • Detección de nivel fiable

    En el electrorecubrimiento catódico, los niveles de los medios altamente conductores necesitan ser detectados de manera fiable. Esto no es problema para nuestros sensores de nivel capacitivos. Su campo eléctrico esférico compensa efectivamente los depósitos en la superficie de detección del sensor. Esto hace posible la detección fiable del nivel.

    Detección de nivel fiable

  • Detección de las posiciones finales de puertas de alta velocidad

    Nuestros sensores de seguridad codificados por transpondedor aseguran que las puertas de alta velocidad en la cabina de pintura estén completamente cerradas para pintar al detectar la posición final de las puertas sin hacer contacto. Para evitar que se anule la función de seguridad, se pueden utilizar versiones codificadas de alto nivel. El cableado es simple usando conectores M12 estándar.

    Detección de las posiciones finales de puertas de alta velocidad

  • Comienzo del proceso de pintura

    La velocidad y eficiencia de los robots los ha convertido en un componente indispensable del proceso de pintura. Nuestros sensores fotoeléctricos de distancia le dan al robot de pintura la señal de inicio para comenzar el proceso. Gracias al amplio rango del sensor, las grandes distancias no son un factor. Dado que operan con un principio sin contacto, no tienen desgaste y cuentan con un alto grado de protección, son adecuados incluso para los entornos más hostiles de la cabina de pintura.

    Comienzo del proceso de pintura

Información adicional

Industria automotriz y proveedores Eficiencia y calidad en lotes de hasta 1 sola pieza

Listas de lanzamiento Manuales del proyecto, listas de versiones e información del proyecto.

IO-Link Con IO-Link hacia una mejor calidad de proceso

Configurador RFID Diseño personalizado de su sistema RFID

Seguridad Seguridad de la máquina con calidad Balluff