Sensores fotoeléctricos de precisión
Sensores fotoeléctricos de precisión

Alto rendimiento óptico en el menor espacio posible

Alto rendimiento óptico en el menor espacio posible: con nuestra serie de sensores fotoeléctricos Micromote, ofrecemos sensores con tecnología Microspot, una tecnología de componentes microópticos de otra dimensión.

Estos LED, fotodiodos o fototransistores, que fabricamos nosotros mismos, son unidades ópticas completamente calibradas de tamaño compacto, con una excelente calidad de imagen del haz de luz, gran uniformidad y baja desviación muestral.

Como los productos tradicionales no logran satisfacer nuestras exigencias de tamaño y rendimiento, hemos desarrollado la tecnología Microspot, junto con la tecnología de producción asociada. Por lo tanto, podemos ofrecer productos y servicios sin igual, que cumplen con los requisitos más altos.

 

Componentes

  • Elementos ópticos: lleve a cabo tareas exigentes con soluciones sumamente individuales e innovadoras

    Para cumplir flexiblemente con los requisitos de miniaturización más exigentes

    Los elementos emisores y receptores de la serie Micromote constituyen un sensor completo en su forma básica. Para construir un sensor fotoeléctrico de alto rendimiento a partir de nuestros elementos ya no se necesitan piezas adicionales, como lentes, iris o filtros, porque sus propiedades ópticas son infinitamente superiores en comparación con las de los componentes tradicionales.

    En esta serie, los LED tienen ángulos de haz de 3° con puntos de luz circulares. La divergencia residual de nuestros módulos láser miniatura es de 1 mrad. Lo más importante es que la desviación muestral es insignificante.

    Los errores de eje para Balluff son menores de 1°. Aquellos que utilizan componentes sencillos de bajo costo saben que los errores de alineación óptica de hasta 30° son bastante frecuentes.

    Todos los sensores de la serie Micromote que se producen utilizando estos componentes ofrecen las siguientes características:

    • Óptima alineación gracias al punto de luz sumamente visible
    • Ocupan muy poco espacio con el máximo rendimiento óptico
    • No se produce interferencia mutua, ya que el haz de luz está limitado por el espacio
    • Versátiles: aun para aplicaciones sumamente exigentes

    Sistema modular flexible para la adaptación de diversas aplicaciones

    La forma, el tamaño y el material de la carcasa no tienen efecto alguno sobre la función del sensor óptico . La carcasa del sensor sirve únicamente como función de sostén y montaje. Esto significa que incluso las versiones extraordinariamente complejas y personalizadas son económicas y rápidas de implementar.

    Gran variedad

    Hay una amplia selección de cabezas de sensor disponible con diversos factores de forma, puntos de luz y longitudes de onda.

    Componentes microópticos