Identificación de productos con RFID
Identificación de productos con RFID

Rastree piezas en forma fiable con sistemas industriales RFID

Los sistemas industriales de RFID de Balluff no solo ofrecen la identificación de herramientas, sino que también proporcionan ventajas considerables para la automatización de todo el proceso de fabricación.

Las piezas pueden rastrearse fácilmente en el proceso de maquinado o en el proceso de ensamble. Esto se debe a que cada uno de los pasos del proceso o ensamble se guarda en el tag (etiqueta).De esta manera, pueden garantizarse la máxima fiabilidad y la calidad del proceso mediante la trazabilidad.

También es posible monitorear con precisión las operaciones previas o posteriores al proceso de producción y aprovecharlas para una óptima gestión de los recursos. Los sistemas industriales RFID de Balluff proporcionan visibilidad y reducen los costos en general.

La trazabilidad es visibilidad

  • Trabajo en proceso: Databolts (tags en forma de tornillo)

    Tags (etiquetas) con forma de tornillo para el rastreo de piezas en entornos hostiles

    Gracias a su diseño robusto, los tags con forma de tornillo de Balluff aseguran el rastreo de piezas en procesos de producción en los que los refrigerantes o las esquirlas dificultan el mecanizado. También se pueden utilizar en instalaciones de lavado y secadores al vacío.

    Características

    • Ideales para entornos hostiles
    • Rastreo de piezas seguro en procesos de fabricación con condiciones hostiles

    Databolts para el rastreo en entornos hostiles.

  • Identificación de productos con sistemas industriales RFID en todos los entornos

    Alto rendimiento en las condiciones más difíciles

    El cabezal de lectura/escritura BIS M de Balluff, que cumple las exigencias de la industria, garantiza una calidad del 100% y una prevención sistemática de errores, incluso cuando se monta sobre metal. Tiene un alto rendimiento uniforme en cualquier entorno, independientemente del material de la superficie. Con un tamaño pequeño, maneja grandes volúmenes de datos con mucha facilidad.

    Características

    • Calidad y prevención sistemática de errores
    • Fiable en cualquier entorno, independientemente del material de la superficie
    • Diseño compacto
    • Largo alcance
    • Ciclos ilimitados de lectura/escritura
    Cabezal de lectura/escritura BIS M de calidad industrial para todos los entornos, incluso metal

  • Identificación de pallets

    Identificación continua de porta piezas

    Gracias a la gran variedad de lectores y tags (etiquetas) de Balluff, la identificación de artículos de transporte, como pallets, es una tarea sencilla.

    Características

    • Identificación fiable de pallets
    • Automatización mejorada
    • Control de calidad orientado al proceso
    • Prevención de interrupciones en el proceso
    Identificación de palés fiable en cualquier entorno