Posición absoluta del eje del motor en tiempo real

Posición absoluta del eje del motor en tiempo real

Control de motores y actuadores con precisión absoluta

La solución

La tecnología encoders absolutos de disco de de dos pistas Nonius de Balluff, está ganando reputación en el mundo de los encoders para motores como la mejor de su clase. Cuando se le combina con un chip de detección de alta calidad, el disco rotativo ofrece una precisión incomparable para la retroalimentación de la posición del eje del motor. Los sistemas de discos rotativos absolutos de Balluff pueden utilizarse en cualquier lugar donde la posición del eje del motor deba conocerse en tiempo real, por ejemplo, en sistemas de dirección eléctrica por cable . Otra aplicación para esta tecnología es en los motores de par que se usan para indexar un mecanismo rotativo en una ubicación angular precisa, dentro de un margen de error absoluto de <±0.2° por rotación.

Comparadas con otras alternativas, como discos codificados de vidrio, Mylar o metal, las ventajas de los objetivos magnéticos para la retroalimentación del motor incluyen: inmunidad ante la contaminación por suciedad, polvo, y líquidos, y una tolerancia mucho mayor a los impactos y vibraciones.

Características

  • Diámetro exterior compacto de 30 mm
  • La ubicación del sensor fuera del eje minimiza los efectos del desvío del eje.
  • Sistema Nonius de dos pistas 32/31
  • Paso de polo: 1.28 mm (pista maestra), 0.96 (pista Nonius/vernier)
  • Compatible con chips de lectores populares como iC-MU (iC-Haus)
  • Soporte de aluminio con material magnético de ferrita de caucho
  • Rango de temperatura de trabajo: - 40 ° C a + 85 ° C
Controle motores y accionamientos con precisión absoluta
Descargas
> Soluciones para Tecnologías de Accionamiento [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.