Posicionamiento preciso de un sistema de giro de herramientas

Posicionamiento preciso de un sistema de giro de herramientas

Posición del alta precisión con retroalimentación de eje directa

La solución

El sistema Balluff de medición de ángulo codificado magnéticamente e integrado al motor de torsión de accionamiento directo, permite posicionar el sistema de giro de herramientas con precisión. La alimentación eléctrica, las líneas de refrigerante y los cables de datos pueden pasar por el gran eje hueco dentro del encoder de anillo, donde quedan mejor protegidos y son sometidos a menos tensión por el movimiento rotativo.

Características

  • La cabeza compacta del sensor encaja en orificios pequeños
  • Ideal para aplicaciones de ejes huecos gracias a su gran diámetro interior
  • Instalación sencilla y alta fiabilidad del codificador gracias a la gran tolerancia de separación entre el sensor
Posicionamiento del sistema de viraje de herramientas en el motor de par
Descargas
> Soluciones para Tecnologías de Accionamiento [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.