Único concepto p/ instalación en campo

Único concepto p/ instalación en campo

Un concepto para manejar la instalación en campo para diversos mercados

La solución

La construcción de sistemas a menudo requiere conectar subcomponentes al controlador a grandes distancias. Con IO-Link, un solo concepto es capaz de manejar la instalación en campo para diversos mercados. Para adaptar el sistema de bus, simplemente coloque el maestro deseado. Los diagramas de circuitos no se modifican.

Características

  • Un bus de campo/una dirección IP para hasta 136 señales y puntos de diagnóstico de E/S
  • Valores analógicos digitalizados en lugar de señales analógicas (no se necesita un cable apantallado)
  • Actuadores de control con hasta 2 A
Único concepto p/ instalación en campo
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.