Monitoreo del nivel del agua en represas

Monitoreo del nivel del agua en represas

Medición de posición del nivel de agua y de las compuertas para el control de flujo

La solución

Implementar un control remoto y automatizado de los niveles de agua en represas, implica que la posición del nivel de agua y de las compuertas para el control de flujo deben ser medidas electrónicamente. Los sensores de inclinación/ángulo de Balluff pueden montarse apuntando a la parte móvil de la compuerta.

Características

  • Detectan un cambio de ángulo con respecto al plano horizontal
  • Alta precisión en un rango de medición de hasta 360° (una rotación completa)
  • Carcasa de metal robusta y compacta que permite una instalación sencilla
  • Adecuados para instalarse en exteriores
Energía, energía hidroeléctrica, monitoreo de represas
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.