Monitoreo de la desviación de la torre del aerogenerador

Monitoreo de la desviación de la torre del aerogenerador

Los sensores de ángulo reportan las desviaciones excesivas de la torre durante condiciones de vientos fuertes

La solución

Las ráfagas de viento y los vientos fuertes continuos que hay durante las tormentas pueden ejercer mucha fuerza sobre la torre de un aerogenerador. Los sensores de inclinación de Balluff ofrecen mediciones de ángulo sin contacto para así indicar la desviación con respecto al plano vertical y la tensión a la que está siendo sometida la estructura de la torre.

Características

  • Detección del cambio del ángulo con respecto al plano horizontal
  • Alta precisión en un rango de medición de hasta 360° (una rotación)
  • Carcasa de metal robusta y compacta que permite una instalación sencilla
  • Señal de medición absoluta: Reporta la posición correcta al encenderse
Energía, energía eólica, monitoreo de la inclinación de las torres de los aerogeneradores
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.