Seguimiento solar para los concentradores parabólicos

Seguimiento solar para los concentradores parabólicos

Alta eficiencia mediante rastreo y enfoque de precisión

La solución

Para lograr el nivel máximo posible de eficiencia en las centrales eléctricas de concentradores parabólicos, todos los concentradores se deben ajustar continuamente para seguir la trayectoria del sol a través del cielo. Al mismo tiempo, los tubos receptores también deben posicionarse en el punto focal. Para que el seguimiento solar sea práctico y fiable, se necesitan sensores de posición que estén diseñados para soportar las condiciones ambientales extremas que existen en la mayoría de las instalaciones en desiertos, donde los cambios de temperatura pueden ser extremos según la estación del año o el momento del día. Los encoders de cinta magnética y anillo de Balluff proporcionan la combinación indicada de precisión, precio y resistencia ambiental para realizar el trabajo.

Características

  • Medición de posición directa en el elemento móvil (más exacta y fiable que la medición remota en el motor)
  • •Disponibles en una variedad de clases de precisión para cumplir con los requerimientos de acuerdo con el presupuesto del proyecto
  • Señal de índice estable que proporciona una referencia inicial diaria repetible para obtener un rendimiento de rastreo estable de baja desviación con el paso del tiempo
Energía, energía solar, orientación de concentradores parabólicos según la trayectoria del sol
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.