Alineación de espejos Fresnel con respecto al ángulo del sol

Alineación de espejos Fresnel con respecto al ángulo del sol

Mayor eficiencia gracias a una medición de ángulo precisa y fiable

La solución

Para mayor eficiencia, cada espejo plano que forma un colector Fresnel debe dirigir el sol en forma simultánea a un solo punto focal. Los sensores de inclinación de Balluff garantizan en forma fiable el rastreo preciso y proporcionan una indicación de posición absoluta, aun después de un corte de energía. Esto elimina la necesidad de realizar un proceso de "búsqueda del objetivo" en el sistema después de una falla eléctrica, lo que implica que la producción de energía puede reanudarse en un plazo más corto.

Características

  • Detecta un cambio de ángulo con respecto al plano horizontal
  • Alta precisión en un rango de medición de hasta 360° (una rotación)
  • La robusta carcasa de metal que además es compacta, permite una instalación sencilla
  • La señal de medición absoluta elimina la necesidad de realizar un proceso de "búsqueda del objetivo" en el sistema para encontrar una referencia
Energía, energía solar, alinear y orientar espejos planos
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.