Montaje y alineación de los sistemas hidráulicos de levantamiento artificial

Montaje y alineación de los sistemas hidráulicos de levantamiento artificial

Alineación precisa de sistemas de levantamiento artificial encima del pozo

La solución

Los sistemas hidráulicos de levantamiento artificial necesitan estar alineados con precisión encima del pozo, a fin de minimizar la carga y el desgaste. Los sensores de inclinación de Balluff ofrecen medición de ángulos sin contacto para una alineación vertical precisa en múltiples ejes. Los sensores funcionan midiendo la desviación con respecto al plano horizontal, hasta 360° (una rotación completa).

Características

  • Se montan directamente en el equipo que se desea alinear
  • Ahorran espacio y son robustos; muy adecuados para las condiciones del exterior
  • Tecnologías basadas en fluidos y MEMS (sistemas microelectromecánicos) disponibles para adecuarse a los requisitos de precisión de moderados a altos
Energía, extracción de petróleo y gas, alineación de bombas de extracción de petróleo
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.