Medición precisa de la velocidad, dirección y posición de rotor

Medición precisa de la velocidad, dirección y posición de rotor

Medición extremadamente precisa de la velocidad del rotor, la dirección del rotación y la determinación de la posición de bloqueo de rotor

La solución

Los sistemas de encoder magnéticos de Balluff pueden reportar la velocidad de los rotores de los aerogeneradores con extrema precisión, incluso a velocidades bajas. El sistema de medición de cinta magnética simplemente se envuelve alrededor del eje principal. El sistema comunica las señales incrementales en cuadratura estándar del encoder que son compatibles con muchos sistemas de control. El sistema del encoder puede determinar la dirección de la rotación y también puede proporcionar retroalimentación de posición, así, se puede determinar la posición correcta para activar el bloqueo de rotor. El sistema del encoder funciona sin contacto mecánico entre el cabezal de lectura y la vía codificada. La generosa distancia de lectura del sistema, tolera una variabilidad real en la concentricidad alrededor del eje de rotación, lo que aumenta la flexibilidad de instalación y reduce los costos.

Características

  • Es adaptable a una amplia gama de diámetros de ejes, incluso a ejes de grandes dimensiones
  • Instalación sencilla en un espacio mínimo
  • Funcionamiento sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Extremadamente exactos, incluso a muy bajas velocidades
Energía, energía eólica, medición de la velocidad
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.