Configuración rápida de parámetros

Configuración rápida de parámetros

Sensores de fácil manipulación que ocupan poco espacio

La solución

Con una gran pantalla y un concepto operativo sencillo acorde a la VDMA, los sensores de presión BSP de Balluff son sencillos y rápidos de configurar. Dado que la pantalla y la salida eléctrica pueden girarse a una posición independientemente de la brida, los sensores de presión de Balluff pueden instalarse de manera flexible para que ocupen poco espacio.

Características

  • Diseño compacto de carcasa
  • Pantalla de presión local
  • Salidas de conmutación binaria
  • Señales de salida analógicas, también con IO-Link
  • Opcionalmente, hasta –40 °C
Configuración rápida de parámetros
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.