Verificación del estado de mantenimiento de los cilindros de bloqueo del rotor y de los cilindros de paso de las aspas

Verificación del estado de mantenimiento de los cilindros de bloqueo del rotor y de los cilindros de paso de las aspas

Confirmación fiable del estado de los cilindros de bloqueo del rotor y de los cilindros de paso

La solución

Durante los procedimientos de mantenimiento, para la seguridad del personal y de los equipos, el eje del aerogenerador debe permanecer quieto y con las aspas del rotor replegados. Los sensores inductivos resistentes a la presión hidráulica de Balluff reportan la posición de extensión/retracción al final de la carrera de los cilindros de bloqueo del rotor y de los cilindros de control de paso.

Características

  • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
  • Se instalan directamente en las áreas presurizadas de los cilindros hidráulicos para monitorear la posición del pistón
  • Carcasas de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • Versión analógica para una parada suave al llegar al final de la carrera
Energía, energía eólica, ajuste de paso de los álabes de aerogeneradores
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.