Alineación de concentradores parabólicos con respecto al ángulo del sol

Alineación de concentradores parabólicos con respecto al ángulo del sol

Mayor eficiencia gracias a una medición de ángulos precisa y fiable

La solución

La generación pico de energía térmica en plantas eléctricas de concentradores parabólicos requiere que los concentradores estén bien alineados con la posición del sol que cambia constantemente. Los sensores de inclinación de Balluff aseguran un rastreo preciso en forma fiable, lo que proporciona una indicación de posición absoluta, incluso tras un corte de corriente eléctrica. Esto elimina la necesidad de realizar un proceso de "búsqueda del objetivo" en el sistema después de una falla eléctrica, lo que significa que la producción de energía puede reanudarse en un plazo más corto.

Características

  • Detectan un cambio de ángulo con respecto al plano horizontal
  • Alta precisión en un rango de medición de hasta 360° (una rotación)
  • La robusta carcasa de metal, que además es compacta, permite una instalación sencilla
  • La señal de medición absoluta elimina la necesidad de realizar un proceso de "búsqueda del objetivo" en el sistema para encontrar una referencia
Energía, energía solar, alinear los concentradores parabólicos con respecto a la posición del sol
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.