Monitoreo del funcionamiento de los limpiadores de las rejillas de desechos

Monitoreo del funcionamiento de los limpiadores de las rejillas de desechos

Reporte de la posición de fin de carrera de los limpiadores de las rejillas de desechos

La solución

La acumulación de desechos que flotan en el filtro de entrada de las centrales hidroeléctricas, provocan una disminución en la carga de presión y el volumen de flujo, esto origina una disminución en la eficiencia de la planta.. Los limpiadores automáticos de las rejillas de desechos funcionan periódicamente para limpiar los desechos flotantes de los filtros de entrada. Los sensores inductivos de proximidad resistentes a la presión de Balluff, detectan y reportan las posiciones de fin de carrera del cilindro de accionamiento del filtro.

Características

  • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
  • Se instalan directamente en las áreas presurizadas de los cilindros hidráulicos para monitorear la posición del pistón
  • Carcasas de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • Versión analógica para una parada suave al llegar al final de la carrera
Energía, energía hidroeléctrica, monitorear limpiarrejillas
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.