Monitoreo de turbinas Pelton

Monitoreo de turbinas Pelton

Ajuste fiable de la presión del agua

La solución

En las turbinas Pelton, se controla la velocidad del propulsor y, por lo tanto, la potencia producida, a través de unas boquillas en el chorro de agua. En varias boquillas de entrada hay una alta presión de hasta 200 bar, que debe ser ajustada de manera rápida y fluida. Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal de Balluff se instalan en el cilindro hidráulico que accionan las boquillas, lo que proporciona una retroalimentación de posición precisa para un control preciso.

Características

  • Diseño compacto para una integración fácil
  • Funcionamiento sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Resistente a la presión para su instalación dentro de cilindros hidráulicos
  • Señal de posición absoluta; no se requiere la búsqueda del objetivo después de la interrupción de la energía
  • Disponibles para las interfaces de control más populares
Energía, energía hidroeléctrica, control de turbinas Pelton
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.