Control de paso hidráulico para las aspas de la turbina

Control de paso hidráulico para las aspas de la turbina

Retroalimentación de posición fiable para los cilindros de control de paso

La solución

El control fiable de paso de las aspas de turbina es esencial para la regulación de la velocidad, la producción pico de energía y la operación segura. La extensa base instalada a nivel mundial, es un testimonio de la fiabilidad de los sensores magnetoestrictivos de posición lineal de Balluff para cilindros. Estos sensores de control de paso hidráulico son sometidos a rigurosas pruebas destructivas internas durante su desarrollo. El análisis de los especímenes de prueba revela posibles fallas por esfuerzos excesivos, que luego son eliminados en el diseño del producto final. La experiencia de Balluff en el desarrollo de sensores robustos de posición lineal, ha logrado que fabricantes de turbinas de todo el mundo confíen en Balluff como el proveedor preferido de sensores de control de paso hidráulico.

Características

  • Funcionamiento sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Resistentes a presiones de hasta 600 bar
  • Desarrollados para soportar altos niveles de impacto, vibración y estrés térmico
Energía, energía eólica, comprobar la posición de cilindros hidráulicos
Descarga
> Balluff en la Industria Energética [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.