Detección de códigos o texto en el empaque

Detección de códigos o texto en el empaque

Detección de códigos o texto en el empaque

La solución

Llevar un control del texto simple y verificar los códigos de barra es de vital importancia para garantizar la calidad al final del proceso de empaquetado. La verificación de las fechas de fabricación/caducidad y de los números de serie debe ser rápida y fiable. Las soluciones de visión BVS de Balluff son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones en el procesamiento de imágenes.

Características

  • Leen, controlan y verifican códigos y textos en un solo paso
  • Enlace flexible y direccionado con el entorno de producción
  • SmartCamera: disponible en versión IO-Link o para bus de campo
  • Procesamiento de imágenes y análisis completos en un solo producto
  • Lentes estandarizados de montura en C y conectores M12
Detección de códigos y texto sin formato en el empaquetado
Descargas
> Empaquetado, alimentos y bebidas [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.