Detección líquido botellas transparentes

Detección líquido botellas transparentes

Detección de líquido en botellas transparentes

La solución

Los sensores fotoeléctricos de horquilla BGL de Balluff detectan todos los líquidos con un contenido de agua mayor del 15 %, con la ayuda de luz infrarroja. Detectan en forma fiable los niveles de líquido a través de las paredes de recipientes transparentes. Nuestros sensores fotoeléctricos de horquilla están disponibles en acero inoxidable con certificaciones Ecolab e IP69K.

Características

  • Inspección rápida y fiable
  • Elevada tasa de producción
  • También son aptos para líquidos en finas mangueras transparentes con un diámetro pequeño (≤ 6 mm)
  • Elevada fiabilidad del proceso
  • Carcasa compacta
  • No se requieren ajustes, ya que el emisor y el receptor ya están alineados
Detección de líquido en botellas transparentes
Descargas
> Empaquetado, alimentos y bebidas [PDF] > Washdown Select [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.