Verificación de la altura de las pilas de los pallets

Verificación de la altura de las pilas de los pallets

Verificación de la altura de las pilas de los pallets

La solución

Los sensores fotoeléctricos de distancia BOD controlan la alturas de las piles en los pallets con una exactitud extraordinaria, incluso a grandes distancias. El sensor es versátil gracias a su alcance de medición ajustable y su flexibilidad para adaptarse a diferentes alturas.

Características

  • Fiable sin importar las propiedades del material o de la superficie
  • Funciones de parametrización y diagnóstico mediante IO-Link
  • Operación sencilla e intuitiva con botones y pantalla
  • Máxima protección con láser clase 1
  • Larga vida útil gracias a una carcasa robusta con un mayor grado de protección
Verificación de la altura de apilamiento en el palé
Descargas
> Empaquetado, alimentos y bebidas [PDF]
Póngase en contacto con nosotros
¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.