Regulación del suministro de aire y gas en altos hornos

Regulación del suministro de aire y gas en altos hornos

Control preciso de válvulas, tapas y reguladores

La solución

Los sensores magnetorrestrictivos de posición lineal de Balluff permiten el control preciso de válvulas, tapas y reguladores en el alto horno. Mediante el monitoreo del grado de apertura o cierre, permiten la regulación controlada del suministro y el retorno de aire en la producción de arrabio. Para un monitoreo simple de estado abierto/cerrado, tenga en cuenta los robustos sensores inductivos de proximidad de Balluff.

Características

  • Regule en forma fiable el volumen del suministro y el retorno de aire casi en tiempo real
  • Habilite la visibilidad del estado del proceso y de las condiciones de los dispositivos en el centro de control
  • Para sensores de posición con interfaces de bus, también está disponible la medición precisa de la temperatura, que se reporta junto con la posición como parte de la comunicación de los datos del proceso
Control del suministro de aire y gas en el alto horno
Descargas
> Soluciones Hidráulicas [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.