Monitoreo de la tensión en la tubería de ascenso

Monitoreo de la tensión en la tubería de ascenso

La medición de la posición garantiza una nivelación inteligente y un mantenimiento de la tensión

La solución

Los cilindros de compensación de olas se encargan de mantener la tensión predefinida de la barra de perforación y compensar los movimientos de las olas. Para ello, los cilindros hidráulicos se montan entre la barra de perforación y la plataforma petrolera. Equipados con nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL, estos sistemas hidráulicos inteligentes nivelan los movimientos y proporcionan la tensión necesaria para el tubo ascendente sin importar la intensidad de la oscilación de la plataforma petrolera flotante.

Características

  • Longitudes de hasta 7.6 m
  • Carcasa de acero inoxidable a prueba de explosiones
Monitorear la tensión del tubo ascendente en la extracción de petróleo y gas
Descargas
> Soluciones Hidráulicas [PDF]
Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.